Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty kasetowe aluminiowe składane
K1795

Uchwyty kasetowe aluminiowe składane

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Aluminiowy odlew ciśnieniowy.Wersja:Kaseta i pałąk powlekane proszkowo na kolor czarny lub jasnoszary, półmatowe.Wskazówka:Nowoczesne wzornictwo pozwala na stosowanie uchwytów wszędzie tam, gdzie wymagane są solidne uchwyty o ładnym kształcie.
Uchwyty kasetowe ze składanym pałąkiem, forma A, posiadają zatrzask, który unieruchamia pałąk w położeniu spoczynkowym i roboczym.
W uchwytach kasetowych ze składanym pałąkiem, forma B, pałąk samoczynnie wraca do położenia spoczynkowego.
Montaż:Przy takim samym wycięciu obudowy uchwyty kasetowe mogą być montowane składane przed lub za ścianą obudowy.Wskazówka dotycząca planu:
1) dla śrub z łbem stożkowym płaskim M4
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1795 Uchwyty kasetowe aluminiowe składane 184 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Uchwyty kasetowe aluminiowe składane
Uchwyty kasetowe aluminiowe składane

Uchwyty kasetowe aluminiowe składane, bez samopowrotu

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty kasetowe aluminiowe składane, bez samopowrotu

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyKolor
korpusu
A1B

HH1H2LL1TXX1YY1Nośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1795.07911811Abez samopowrotuczarny RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 135,23 PLN
K1795.07911812Abez samopowrotujasnoszary RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 135,23 PLN

Uchwyty kasetowe aluminiowe składane, z odbiciem sprężynowym

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty kasetowe aluminiowe składane, z odbiciem sprężynowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyKolor
korpusu
A1B

HH1H2LL1TXX1YY1Nośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1795.07911821Bz odbiciemczarny RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 154,42 PLN
K1795.07911822Bz odbiciemjasnoszary RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 154,42 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl