- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1640Uchwyty kabłąkowe ze stali nierdzewnej, owalne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Te uchwyty pałąkowe są szczególnie stabilne i można je stosować tam, gdzie manipulacja wymaga mocnego uchwytu i niezbędna jest odporność na korozję.Materiał:Stal nierdzewna 1.4307 lub 1.4404.Wersja:polerowane lub piaskowane.Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Klucz stalowy | Powierzchnia korpusu | A | B | B1 | D | H | L | T | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1640.100160061 | 1.4307 | piaskowany | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 |  | | 80,35 PLN | | K1640.112160061 | 1.4307 | piaskowany | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 |  | | 86,07 PLN | | K1640.120160061 | 1.4307 | piaskowany | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 |  | | 90,99 PLN | | K1640.128160061 | 1.4307 | piaskowany | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 |  | | 92,90 PLN | | K1640.160160061 | 1.4307 | piaskowany | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 |  | | 104,95 PLN | | K1640.100161061 | 1.4307 | polerowany | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 |  | | 86,60 PLN | | K1640.112161061 | 1.4307 | polerowany | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 |  | | 92,31 PLN | | K1640.120161061 | 1.4307 | polerowany | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 |  | | 97,23 PLN | | K1640.128161061 | 1.4307 | polerowany | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 |  | | 100,72 PLN | | K1640.160161061 | 1.4307 | polerowany | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 |  | | 114,69 PLN | | K1640.100160062 | 1.4404 | piaskowany | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 |  | | 90,09 PLN | | K1640.112160062 | 1.4404 | piaskowany | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 |  | | 96,34 PLN | | K1640.120160062 | 1.4404 | piaskowany | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 |  | | 101,63 PLN | | K1640.128160062 | 1.4404 | piaskowany | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 |  | | 105,64 PLN | | K1640.160160062 | 1.4404 | piaskowany | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 |  | | 118,70 PLN | | K1640.100161062 | 1.4404 | polerowany | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 |  | | 96,34 PLN | | K1640.112161062 | 1.4404 | polerowany | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 |  | | 102,57 PLN | | K1640.120161062 | 1.4404 | polerowany | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 |  | | 107,86 PLN | | K1640.128161062 | 1.4404 | polerowany | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 |  | | 113,15 PLN | | K1640.160161062 | 1.4404 | polerowany | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 |  | | 128,08 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|