- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0202Uchwyty pałąkowe aluminiowe owalne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Owalny pręt aluminiowy.Wersja:Powierzchnia matowana i anodowana na kolor naturalny lub czarny.Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | A | B | D | H | L | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0202.055051 | czarny | 55 | 12 | M5 | 40 | 63 | 500 | | | 32,19 PLN | | K0202.088051 | czarny | 88 | 12 | M5 | 40 | 96 | 500 | | | 32,19 PLN | | K0202.100051 | czarny | 100 | 12 | M5 | 40 | 108 | 500 | | | 33,38 PLN | | K0202.120051 | czarny | 120 | 12 | M5 | 40 | 128 | 500 | | | 36,23 PLN | | K0202.180051 | czarny | 180 | 12 | M5 | 40 | 188 | 500 | | | 44,09 PLN | | K0202.200051 | czarny | 200 | 12 | M5 | 40 | 208 | 500 | | | 46,68 PLN | | K0202.235051 | czarny | 235 | 12 | M5 | 40 | 243 | 500 | | | 51,44 PLN | | K0202.250051 | czarny | 250 | 12 | M5 | 40 | 258 | 500 | | | 53,57 PLN | | K0202.055053 | naturalny | 55 | 12 | M5 | 40 | 63 | 500 | | | 28,88 PLN | | K0202.088053 | naturalny | 88 | 12 | M5 | 40 | 96 | 500 | | | 28,88 PLN | | K0202.100053 | naturalny | 100 | 12 | M5 | 40 | 108 | 500 | | | 30,28 PLN | | K0202.120053 | naturalny | 120 | 12 | M5 | 40 | 128 | 500 | | | 32,91 PLN | | K0202.180053 | naturalny | 180 | 12 | M5 | 40 | 188 | 500 | | | 40,16 PLN | | K0202.200053 | naturalny | 200 | 12 | M5 | 40 | 208 | 500 | | | 42,54 PLN | | K0202.235053 | naturalny | 235 | 12 | M5 | 40 | 243 | 500 | | | 46,53 PLN | | K0202.250053 | naturalny | 250 | 12 | M5 | 40 | 258 | 500 | | | 48,50 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|