Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe ze stali nierdzewnej z obustronnym skosem
K0198

Uchwyty pałąkowe ze stali nierdzewnej z obustronnym skosem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal nierdzewna, odlew precyzyjny 1.4308.
Materiał montażowy 1.4301.
Wersja:Śrutowane i polerowane elektrolitycznie na matowy połysk.Montaż:Forma A od przodu.
Forma B od tyłu.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0198 Uchwyty pałąkowe ze stali nierdzewnej z obustronnym skosem 152 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Uchwyty pałąkowe ze stali nierdzewnej z obustronnym skosem

Uchwyty pałąkowe ze stali nierdzewnej z obustronnym skosem, montaż po stronie obsługi

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty pałąkowe ze stali nierdzewnej z obustronnym skosem, montaż po stronie obsługi

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaABDHH1LSTNośność
N

CADOsp.CenaZamów
K0198.140081A14025M8x30451217028151000 767,87 PLN
K0198.180101A18032M10x40581521836181000 1 038,73 PLN

Uchwyty pałąkowe ze stali nierdzewnej z obustronnym skosem, montaż od tyłu

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty pałąkowe ze stali nierdzewnej z obustronnym skosem, montaż od tyłu

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaABDHH1LSTNośność
N

CADOsp.CenaZamów
K0198.140082B14025M8x18451217028151000 742,88 PLN
K0198.180102B18032M10x20581521836181000 993,50 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl