- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1823Podkładka ze stali nierdzewnej |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Podkładki zamykające są przeznaczone do uchwytów pałąkowych okrągłych. Dzięki podkładce zamykającej zwiększa się powierzchnia przykręcania, co minimalizuje przerwanie blach o cienkich ścianach.Materiał:Stal nierdzewna 1.4404 lub 1.4305.Wersja:1.4404 polerowany lub piaskowany.
1.4305 niepowlekany.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Klucz stalowy | Powierzchnia korpusu | D2 | D3 | D4 | H | H1 | dla śrub | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1823.0321 | 1.4404 | polerowanie ślizgowe | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 | | | 4,17 PLN | | K1823.0421 | 1.4404 | polerowanie ślizgowe | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | 4,17 PLN | | K1823.0521 | 1.4404 | polerowanie ślizgowe | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | 4,70 PLN | | K1823.0621 | 1.4404 | polerowanie ślizgowe | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | 4,70 PLN | | K1823.0322 | 1.4404 | mat piaskowany | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 | | | 5,92 PLN | | K1823.0422 | 1.4404 | mat piaskowany | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | 5,92 PLN | | K1823.0522 | 1.4404 | mat piaskowany | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | 7,14 PLN | | K1823.0622 | 1.4404 | mat piaskowany | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | 7,14 PLN | | K1823.0310 | 1.4305 | z połyskiem | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 | | | 2,70 PLN | | K1823.0410 | 1.4305 | z połyskiem | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | 2,91 PLN | | K1823.0510 | 1.4305 | z połyskiem | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | 4,07 PLN | | K1823.0610 | 1.4305 | z połyskiem | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | 4,66 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|