- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0201Uchwyty pałąkowe aluminiowe okrągłe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Aluminium.Wersja:Naturalny lub czarny anodowy.Wskazówka do zamówienia:Materiały mocujące i podkładki zamykające zamawiać oddzielnie.Montaż:Od tyłu.Wyposażenie:Podkładki zamykające K0201.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | A | B | D | H | L | T | Nośność N
| Nr Zamówienia podkładek | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0201.032041 | czarny | 32 | 8 | M4 | 32 | 40 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 26,39 PLN | | K0201.055041 | czarny | 55 | 8 | M4 | 32 | 63 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 32,40 PLN | | K0201.064041 | czarny | 64 | 8 | M4 | 32 | 72 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 32,87 PLN | | K0201.076041 | czarny | 76 | 8 | M4 | 32 | 84 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 32,87 PLN | | K0201.088041 | czarny | 88 | 8 | M4 | 32 | 96 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 33,74 PLN | | K0201.096041 | czarny | 96 | 8 | M4 | 32 | 104 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 34,05 PLN | | K0201.098041 | czarny | 98 | 8 | M4 | 32 | 106 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 34,05 PLN | | K0201.100041 | czarny | 100 | 8 | M4 | 32 | 108 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 34,47 PLN | | K0201.102041 | czarny | 102 | 8 | M4 | 32 | 110 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 34,47 PLN | | K0201.120041 | czarny | 120 | 8 | M4 | 32 | 128 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 34,47 PLN | | K0201.136041 | czarny | 136 | 8 | M4 | 32 | 144 | 10 | 500 | K0201.4 | | | 38,15 PLN | | K0201.055051 | czarny | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 24,12 PLN | | K0201.064051 | czarny | 64 | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 24,12 PLN | | K0201.076051 | czarny | 76 | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 24,12 PLN | | K0201.088051 | czarny | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 24,12 PLN | | K0201.096051 | czarny | 96 | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 24,12 PLN | | K0201.098051 | czarny | 98 | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 24,12 PLN | | K0201.100051 | czarny | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 24,59 PLN | | K0201.102051 | czarny | 102 | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 24,59 PLN | | K0201.120051 | czarny | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 25,83 PLN | | K0201.136051 | czarny | 136 | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 29,39 PLN | | K0201.140051 | czarny | 140 | 10 | M5 | 40 | 150 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 29,39 PLN | | K0201.160051 | czarny | 160 | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 29,39 PLN | | K0201.180051 | czarny | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 30,43 PLN | | K0201.200051 | czarny | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 31,88 PLN | | K0201.235051 | czarny | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 34,67 PLN | | K0201.250051 | czarny | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 35,71 PLN | | K0201.300051 | czarny | 300 | 10 | M5 | 40 | 310 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 82,18 PLN | | K0201.350051 | czarny | 350 | 10 | M5 | 40 | 360 | 10 | 500 | K0201.1 | | | 83,11 PLN | | K0201.120061 | czarny | 120 | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 26,66 PLN | | K0201.136061 | czarny | 136 | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 38,77 PLN | | K0201.140061 | czarny | 140 | 12 | M6 | 42 | 152 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 38,81 PLN | | K0201.160061 | czarny | 160 | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 39,91 PLN | | K0201.180061 | czarny | 180 | 12 | M6 | 42 | 192 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 40,78 PLN | | K0201.200061 | czarny | 200 | 12 | M6 | 42 | 212 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 46,16 PLN | | K0201.235061 | czarny | 235 | 12 | M6 | 42 | 247 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 49,84 PLN | | K0201.250061 | czarny | 250 | 12 | M6 | 42 | 262 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 52,53 PLN | | K0201.300061 | czarny | 300 | 12 | M6 | 42 | 312 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 102,94 PLN | | K0201.350061 | czarny | 350 | 12 | M6 | 42 | 362 | 12 | 500 | K0201.6 | | | 104,18 PLN | | K0201.140081 | czarny | 140 | 16 | M8 | 58 | 156 | 12 | 500 | - | | | 46,01 PLN | | K0201.160081 | czarny | 160 | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | 500 | - | | | 47,87 PLN | | K0201.180081 | czarny | 180 | 16 | M8 | 58 | 196 | 12 | 500 | - | | | 48,81 PLN | | K0201.200081 | czarny | 200 | 16 | M8 | 58 | 216 | 12 | 500 | - | | | 56,82 PLN | | K0201.235081 | czarny | 235 | 16 | M8 | 58 | 251 | 12 | 500 | - | | | 89,90 PLN | | K0201.250081 | czarny | 250 | 16 | M8 | 58 | 266 | 12 | 500 | - | | | 81,62 PLN | | K0201.300081 | czarny | 300 | 16 | M8 | 58 | 316 | 12 | 500 | - | | | 99,31 PLN | | K0201.350081 | czarny | 350 | 16 | M8 | 58 | 366 | 12 | 500 | - | | | 101,07 PLN | | K0201.200101 | czarny | 200 | 20 | M10 | 70 | 220 | 19 | 500 | - | | | 75,35 PLN | | K0201.235101 | czarny | 235 | 20 | M10 | 70 | 255 | 19 | 500 | - | | | 104,33 PLN | | K0201.250101 | czarny | 250 | 20 | M10 | 70 | 270 | 19 | 500 | - | | | 113,85 PLN | | K0201.300101 | czarny | 300 | 20 | M10 | 70 | 320 | 19 | 500 | - | | | 135,64 PLN | | K0201.350101 | czarny | 350 | 20 | M10 | 70 | 370 | 19 | 500 | - | | | 138,44 PLN | | K0201.032043 | naturalny | 32 | 8 | M4 | 32 | 40 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 23,91 PLN | | K0201.055043 | naturalny | 55 | 8 | M4 | 32 | 63 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 29,45 PLN | | K0201.064043 | naturalny | 64 | 8 | M4 | 32 | 72 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 29,87 PLN | | K0201.076043 | naturalny | 76 | 8 | M4 | 32 | 84 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 29,87 PLN | | K0201.088043 | naturalny | 88 | 8 | M4 | 32 | 96 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 30,64 PLN | | K0201.096043 | naturalny | 96 | 8 | M4 | 32 | 104 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 30,95 PLN | | K0201.098043 | naturalny | 98 | 8 | M4 | 32 | 106 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 30,95 PLN | | K0201.100043 | naturalny | 100 | 8 | M4 | 32 | 108 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 31,31 PLN | | K0201.102043 | naturalny | 102 | 8 | M4 | 32 | 110 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 31,31 PLN | | K0201.120043 | naturalny | 120 | 8 | M4 | 32 | 128 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 31,31 PLN | | K0201.136043 | naturalny | 136 | 8 | M4 | 32 | 144 | 10 | 500 | K0201.5 | | | 34,67 PLN | | K0201.055053 | naturalny | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 21,94 PLN | | K0201.064053 | naturalny | 64 | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 21,94 PLN | | K0201.076053 | naturalny | 76 | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 21,94 PLN | | K0201.088053 | naturalny | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 21,94 PLN | | K0201.096053 | naturalny | 96 | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 21,94 PLN | | K0201.098053 | naturalny | 98 | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 21,94 PLN | | K0201.100053 | naturalny | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 22,21 PLN | | K0201.102053 | naturalny | 102 | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 22,21 PLN | | K0201.120053 | naturalny | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 23,66 PLN | | K0201.136053 | naturalny | 136 | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 27,49 PLN | | K0201.140053 | naturalny | 140 | 10 | M5 | 40 | 150 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 27,49 PLN | | K0201.160053 | naturalny | 160 | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 27,49 PLN | | K0201.180053 | naturalny | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 27,90 PLN | | K0201.200053 | naturalny | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 28,93 PLN | | K0201.235053 | naturalny | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 31,31 PLN | | K0201.250053 | naturalny | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 32,09 PLN | | K0201.300053 | naturalny | 300 | 10 | M5 | 40 | 310 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 74,68 PLN | | K0201.350053 | naturalny | 350 | 10 | M5 | 40 | 360 | 10 | 500 | K0201.3 | | | 75,51 PLN | | K0201.120063 | naturalny | 120 | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 24,17 PLN | | K0201.136063 | naturalny | 136 | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 35,19 PLN | | K0201.140063 | naturalny | 140 | 12 | M6 | 42 | 152 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 35,25 PLN | | K0201.160063 | naturalny | 160 | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 36,28 PLN | | K0201.180063 | naturalny | 180 | 12 | M6 | 42 | 192 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 37,11 PLN | | K0201.200063 | naturalny | 200 | 12 | M6 | 42 | 212 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 42,08 PLN | | K0201.235063 | naturalny | 235 | 12 | M6 | 42 | 247 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 45,29 PLN | | K0201.250063 | naturalny | 250 | 12 | M6 | 42 | 262 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 47,77 PLN | | K0201.300063 | naturalny | 300 | 12 | M6 | 42 | 312 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 93,67 PLN | | K0201.350063 | naturalny | 350 | 12 | M6 | 42 | 362 | 12 | 500 | K0201.7 | | | 94,70 PLN | | K0201.140083 | naturalny | 140 | 16 | M8 | 58 | 156 | 12 | 500 | - | | | 41,98 PLN | | K0201.160083 | naturalny | 160 | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | 500 | - | | | 43,57 PLN | | K0201.180083 | naturalny | 180 | 16 | M8 | 58 | 196 | 12 | 500 | - | | | 44,36 PLN | | K0201.200083 | naturalny | 200 | 16 | M8 | 58 | 216 | 12 | 500 | - | | | 51,65 PLN | | K0201.235083 | naturalny | 235 | 16 | M8 | 58 | 251 | 12 | 500 | - | | | 81,77 PLN | | K0201.250083 | naturalny | 250 | 16 | M8 | 58 | 266 | 12 | 500 | - | | | 74,16 PLN | | K0201.300083 | naturalny | 300 | 16 | M8 | 58 | 316 | 12 | 500 | - | | | 90,25 PLN | | K0201.350083 | naturalny | 350 | 16 | M8 | 58 | 366 | 12 | 500 | - | | | 91,86 PLN | | K0201.200103 | naturalny | 200 | 20 | M10 | 70 | 220 | 19 | 500 | - | | | 68,41 PLN | | K0201.235103 | naturalny | 235 | 20 | M10 | 70 | 255 | 19 | 500 | - | | | 94,86 PLN | | K0201.250103 | naturalny | 250 | 20 | M10 | 70 | 270 | 19 | 500 | - | | | 103,60 PLN | | K0201.300103 | naturalny | 300 | 20 | M10 | 70 | 320 | 19 | 500 | - | | | 123,33 PLN | | K0201.350103 | naturalny | 350 | 20 | M10 | 70 | 370 | 19 | 500 | - | | | 125,81 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|