- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0299_ANóżki pozycjonujące, forma A powierzchnia gładka hartowana |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus – stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany. Powierzchnie stykowe utwardzone dyfuzyjnie.Wskazówka:Nóżki stosuje się do podpierania i mocowania przedmiotów surowych i obrobionych. Ponadto mogą służyć jako opory i dociski w przyrządach i narzędziach. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | B | D | G | H | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0299.106010 | A | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | | | 17,96 PLN | | K0299.106020 | A | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | | | 15,53 PLN | | K0299.108010 | A | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 | | | 22,21 PLN | | K0299.108015 | A | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | | | 20,29 PLN | | K0299.108030 | A | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | | | 25,42 PLN | | K0299.110010 | A | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 | | | 23,66 PLN | | K0299.110020 | A | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | | | 18,27 PLN | | K0299.110040 | A | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | | | 17,28 PLN | | K0299.112010 | A | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 | | | 30,22 PLN | | K0299.112025 | A | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | | | 32,66 PLN | | K0299.112050 | A | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | | | 26,24 PLN | | K0299.116015 | A | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 | | | 33,22 PLN | | K0299.116030 | A | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | | | 77,63 PLN | | K0299.116060 | A | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | | | 74,06 PLN | | K0299.120040 | A | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | | | 101,07 PLN | | K0299.120080 | A | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 | | | 128,19 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|