Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
5-osiowy moduł bazowy DUO UNILOCK forma A wielkość systemu 80 mm
K1867_A

5-osiowy moduł bazowy DUO UNILOCK forma A wielkość systemu 80 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka:5-osiowe moduły bazowe DUO UNILOCK z trzema złączami na sworznie mocujące są stosowane do stabilnych, wysokich konstrukcji montażowych.
W porównaniu do okrągłych modułów bazowych większe wymiary powodują większą powierzchnię przyłożenia.
Moduły bazowe DUO można stosować ze złączem podwójnym do dołu lub do góry.
Przez dwustronne otwory przelotowe w przypadku wersji A możliwe jest dodatkowe mocowanie za pomocą śrub z łbem walcowym. Wersja B może być mocowana z podwójnym złączem alternatywnie przez sworzeń mocujący do dołu.
Na bocznej krawędzi mocującej można mocować łapy dociskowe.
Otwory dokładne umożliwiają dodatkowe pozycjonowanie.

Do stabilnych podwyższeń imadła dwa 5-osiowe moduły bazowe DUO UNILOCK są mocowane na stole maszynowym podwójnym złączem w dół. Mocowanie imadeł jest wykonywane ze złączem pojedynczym do góry.

Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N
- siła mocująca (M12) 50 000 N
- siła mocująca (M16) 75 000 N
Siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 -12.9.

Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.

Stała wielkość sworzni mocujących w modułowym 5-osiowym systemie mocowania 80 i zgodność z pneumatycznym systemem mocowania w punkcie zerowym zapewniają różnorodne możliwości zastosowań.
Dane techniczne:- Siła zacisku 15 kN.
- Moment dokręcania 15 Nm.
- Dokładność powtarzania ≤ 0,005 mm.
Zalety:- Stabilny moduł bazowy.
- Trzy złącza na sworznie mocujące.
- Elastyczne możliwości mocowania.
- Uruchamianie mechaniczne.
- Pozycjonowanie za pomocą stożka krótkiego.
- Duże siły zacisku.
- Optymalizacja czasu zbrojenia.
Wyposażenie:Sworznie mocujące K0967, K0968, K0969, K1471.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1867_A 5-osiowy moduł bazowy DUO UNILOCK forma A wielkość systemu 80 mm 254 kB

Rysunki

5-osiowy moduł bazowy DUO UNILOCK forma A wielkość systemu 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaLHD

H1H2SWTT1Maks. moment
dokręcania
Nm
Siła wciągania
kN
CADOsp.CenaZamów
K1867.12075500A149,575122525616,55,51515 6 203,93 PLN
K1867.12100500A162,5100122521630121515 7 035,53 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl