Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
5-osiowy moduł mocujący do nadbudowania UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm
K0963

5-osiowy moduł mocujący do nadbudowania UNILOCK rozmiar...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus ze stali ulepszonej cieplnie.
Trzpienie mocujące ze stali do nawęglania.
Wersja:Korpus podstawowy i trzpienie mocujące oksydowane,
powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka:5-osiowe moduły do nadbudowania UNILOCK służą do podwyższania modułów bazowych i adapterów montażowych. W zależności od sytuacji, za pomocą kombinacji modułu bazowego i modułu do nadbudowania można uzyskać optymalną wysokość zamocowania.Na zapytanie:Z zabezpieczeniem przed przekręceniemCechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0963 5-osiowy moduł mocujący do nadbudowania UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm 245 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 80 7,6 MB

Rysunki

5-osiowy moduł mocujący do nadbudowania UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaTyp formyHSWMaks. moment
dokręcania
Nm
Siła wciągania
kN
Ciężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K0963.120750bez zabezpieczenia przed przekręceniem75615152,64 2 754,68 PLN
K0963.121000bez zabezpieczenia przed przekręceniem100615153,78 2 901,15 PLN
K0963.121250bez zabezpieczenia przed przekręceniem125615154,625 3 109,05 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl