Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Śruby pasowane UNILOCK do mocowania przedmiotu obrabianego, rozmiar systemowy 80 mm
K0971

Śruby pasowane UNILOCK do mocowania przedmiotu obrabianego,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Powierzchnia hartowana.
Gniazdo pasowane szlifowane.
Wskazówka:Śruby pasowane UNILOCK są odpowiednie do mocowania i pozycjonowania obrabianych detali. Przy użyciu trzpieni do mocowania przedmiotów obrabianych śruby pasowane przykręca się bezpośrednio do obrabianego detalu, po czym mocuje się na module bazowym lub module do nadbudowania. Gwint służy do mocowania oraz pozycjonowania przedmiotu obrabianego. Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0971 Śruby pasowane UNILOCK do mocowania przedmiotu obrabianego, rozmiar systemowy 80 mm 215 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 80 7,6 MB

Rysunki

Śruby pasowane UNILOCK do mocowania przedmiotu obrabianego, rozmiar systemowy 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja

D

D1D2LL1L2L3L4Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0971.16101040bez podkładki16M10x1,520,940,5288,57-47 259,59 PLN
K0971.16121040z podkładką16M12x1,7520,940,5289,58-63 259,59 PLN
K0971.16121049bez podkładki16M12x1,7520,95037,51817,5-75 259,59 PLN
K0971.16161055bez podkładki16M16x220,958,543,52423,5-100 259,59 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl