Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
5-osiowy adapter do uchwytów płaskich UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm
K0965

5-osiowy adapter do uchwytów płaskich UNILOCK rozmiar systemowy...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus podstawowy z nierdzewnej stali narzędziowej.
Trzpienie mocujące ze stali nierdzewnej.
Wersja:Korpus podstawowy – powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Trzpienie mocujące oksydowane. Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka:5-osiowy adapter stożkowy UNILOCK jest odpowiedni do mocowania przedmiotów, które muszą zostać obrobione na całej powierzchni. Dostęp do przedmiotu obrabianego nie jest utrudniony przez elementy mocujące. Przedmioty obrabiane przykręcane są od spodu za pomocą śruby z łbem walcowym do powierzchni ząbkowanej uchwytu. Adapter stożkowy można montować bezpośrednio na modułach bazowych z zabezpieczeniem przed przekręceniem lub dodatkowo na module do nadbudowania H 75 mm z zabezpieczeniem przed przekręceniem.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0965 5-osiowy adapter do uchwytów płaskich UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm 231 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 80 7,6 MB

Rysunki

5-osiowy adapter do uchwytów płaskich UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

WymiaryCADOsp.CenaZamów
K0965.2007510zobacz rysunek 1 927,80 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl