Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Centrujący pin mocujący UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm
K1012

Centrujący pin mocujący UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Hartowane i oksydowane.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Wskazówka:Za pomocą sworzni mocująco-centrujących można pozycjonować moduły bazowe na stołach maszynowych.
Sworznie mocująco-centrujące można mocować w uchwytach tulei zaciskowej. Za pomocą wrzeciona/sterowania maszyny definiuje się pozycję modułu.

Możliwość zastosowania w Weldon, Whistle Notch i uchwytach tulei zaciskowej.
Dokładność powtarzania: < 0,021 mm
Dokładność pozycjonowania: < 0,049 mm

Funkcja amortyzatora w celu ochrony wrzeciona maszyny
Skok amortyzacji: 5,4 mm
Uwaga: W przypadku przekroczenia skoku amortyzacji 5,4 mm może dojść do uszkodzeń maszyny.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1012 Centrujący pin mocujący UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm 165 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 80 7,6 MB

Rysunki

Centrujący pin mocujący UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

WymiaryCADOsp.CenaZamów
K1012.1240zobacz rysunek 1 866,38 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl