Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
UNILOCK 5-osiowa podpora montażowa do mocowania uniwersalnego, rozmiar systemowy 80 mm
K0962

UNILOCK 5-osiowa podpora montażowa do mocowania uniwersalnego,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane.
Wskazówka:5-osiowe płyty bazowe UNILOCK do mocowania uniwersalnego pasują do stołów maszynowych z systemem rastra otworów lub w wersji z wpustem teowym, a także na płyty rastrowe. Ze względu na stabilną konstrukcję te podwyższenia nadają się idealnie jako element bazowy do dużych i ciężkich przedmiotów obrabianych. Ze względu na rozmieszczenie wpustów mocujących możliwe jest uniwersalne dostosowanie do obrabianego przedmiotu i stołu maszynowego.
W przypadku większej wersji można uzyskać większe odstępy między wpustami teowymi.
W przypadku małej wersji wpusty mocujące są otwarte, umożliwiając lepsze usuwanie wiórów.
Zalety:Stabilna budowa podstawowa do mocowania 5-osiowych modułów bazowych do mocowania dużych i ciężkich przedmiotów obrabianych.
Szybkie mocowanie płyt bazowych ze względu na dużą liczbę wpustów mocujących na stole maszynowym.
Elastyczne pozycjonowanie przedmiotów obrabianych na stole maszynowym.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma GA: wersja duża
Forma KA: wersja mała
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0962 UNILOCK 5-osiowa podpora montażowa do mocowania uniwersalnego, rozmiar systemowy 80 mm 259 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

UNILOCK 5-osiowa podpora montażowa do mocowania uniwersalnego, rozmiar systemowy 80 mm

UNILOCK 5-osiowa podpora montażowa do mocowania uniwersalnego, wersja duża, rozmiar systemowy 80 mm

Więcej informacji

Rysunki

UNILOCK 5-osiowa podpora montażowa do mocowania uniwersalnego, wersja duża, rozmiar systemowy 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 2LBHOtwór mocującyCiężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K0962.25027005021wersja duża269,525050maks. M2014,7 3 208,28 PLN

UNILOCK 5-osiowa podpora montażowa do mocowania uniwersalnego, wersja mała, rozmiar systemowy 80 mm

Więcej informacji

Rysunki

UNILOCK 5-osiowa podpora montażowa do mocowania uniwersalnego, wersja mała, rozmiar systemowy 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 2LBHOtwór mocującyCiężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K0962.23523505025wersja mała23523550maks. M2415,3 2 830,28 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl