Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
5-osiowy adapter redukcyjny UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm
K0966

5-osiowy adapter redukcyjny UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Nierdzewna stal narzędziowa.Wersja:jednoczęściowe.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka:5-osiowe adaptery redukcyjne UNILOCK przeznaczone są do mocowania i pozycjonowania przedmiotów obrabianych.
Śruby pasowane UNILOCK wykorzystuje się do mocowania przedmiotów obrabianych, pozycjonowanie odbywa się za pomocą adaptera redukcyjnego.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0966 5-osiowy adapter redukcyjny UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm 126 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 80 7,6 MB

Rysunki

5-osiowy adapter redukcyjny UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

D1D2D3HH1CADOsp.CenaZamów
K0966.50116111640215020 1 622,88 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl