|
|
K0967Trzpienie mocujące UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Hartowane i oksydowane. Powierzchnie referencyjne szlifowane.Wskazówka:Sworznie mocujące UNILOCK nadają się do mocowania i pozycjonowania przedmiotów obrabianych i przyrządów. Trzpienie mocujące przykręca się do elementu wymiennego i dopasowuje do różnych modułów podstawowych.
Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące: - siła mocująca (M10) 35 000 N - siła mocująca (M12) 50 000 N - siła mocująca (M16) 75 000 N Siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 –12.9.
Inne sworznie mocujące o tej samej wielkości systemowej dostępne są w K1471, K0968 i K0967 z trzpieniem gwintowanym. Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | D3 | H | T | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0967.140160512 | A | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 434,89 PLN | | K0967.140180512 | A | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 434,89 PLN | | K0967.140220516 | A | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 350,31 PLN | | K0967.140250512 | A | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 260,59 PLN | | K0967.140250516 | A | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 317,24 PLN | | K0967.240160512 | B | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 577,02 PLN | | K0967.240180512 | B | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 577,02 PLN | | K0967.240220516 | B | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 577,16 PLN | | K0967.240250512 | B | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 326,74 PLN | | K0967.240250516 | B | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 412,36 PLN | | K0967.340160512 | C | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 410,41 PLN | | K0967.340180512 | C | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 410,41 PLN | | K0967.340220516 | C | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 410,41 PLN | | K0967.340250512 | C | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 236,25 PLN | | K0967.340250516 | C | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 285,54 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|