Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie mocujące UNILOCK z trzpieniem gwintowanym, rozmiar systemowy 80 mm
K0967

Trzpienie mocujące UNILOCK z trzpieniem gwintowanym, rozmiar...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Hartowane i oksydowane.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Wskazówka:Trzpienie mocujące UNILOCK są odpowiednie do mocowania i pozycjonowania przedmiotów obrabianych i przyrządów.
Trzpienie mocujące przykręca się do elementu wymiennego i dopasowuje do różnych modułów podstawowych.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0967 Trzpienie mocujące UNILOCK z trzpieniem gwintowanym, rozmiar systemowy 80 mm 169 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 80 7,6 MB

Rysunki

Trzpienie mocujące UNILOCK z trzpieniem gwintowanym, rozmiar systemowy 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD1

HSWCADOsp.CenaZamów
K0967.140002416AM162417 493,14 PLN
K0967.140003020AM203017 528,64 PLN
K0967.140003624AM243617 557,96 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl