Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
5-osiowy trzpień mocująco-centrujący UNILOCK do rowków teowych, rozmiar systemowy 80 mm
K0969

5-osiowy trzpień mocująco-centrujący UNILOCK do rowków teowych,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Hartowane i oksydowane.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Wskazówka:5-osiowy trzpień mocująco-centrujący UNILOCK do rowków teowych jest odpowiedni do mocowania i pozycjonowania modułu bazowego z systemem mocowania obustronnego. Trzpienie mocująco-centrujące do rowków teowych pozycjonuje się i mocuje na stołach maszynowych z rowkami teowymi.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0969 5-osiowy trzpień mocująco-centrujący UNILOCK do rowków teowych, rozmiar systemowy 80 mm 245 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 80 7,6 MB

Rysunki

5-osiowy trzpień mocująco-centrujący UNILOCK do rowków teowych, rozmiar systemowy 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D1BH
min.
CADOsp.CenaZamów
K0969.114AM12M101414 749,48 PLN
K0969.118AM16M121818 793,42 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl