Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Szczęki mocujące gładkie do szczęka wewnętrzna Imadła 5-osiowe kompaktowe
K1002

Szczęki mocujące gładkie do szczęka wewnętrzna Imadła 5-osiowe...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:hartowana, niepowlekana.Wskazówka:Do mocowania przedmiotów obrabianych po obróbce wstępnej i po szlifowaniu.

Produkty sprzedawane na sztuki
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1002 Szczęki mocujące gładkie do szczęka wewnętrzna Imadła 5-osiowe kompaktowe 100 kB
 Imadło 5-osiowe KOMPAKTOWE 2,7 MB

Rysunki

Szczęki mocujące gładkie do szczęka wewnętrzna Imadła 5-osiowe kompaktowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABCADOsp.CenaZamów
K1002.09006190 487,48 PLN
K1002.125096125 570,69 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl