Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Płyty bazowe imadło 5-osiowe KIPPflexX
K1556

Płyty bazowe imadło 5-osiowe KIPPflexX

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Płyty bazowe oferują wszechstronne możliwości łączenia. Za pomocą rowków pasowanych na spodzie można, korzystając z nakrętek do rowków pasowanych, przeprowadzać wyrównanie bezpośrednio do stołu maszynowego. Możliwe jest również mocowanie w otworach M.T.P. 12F7 przy rozstawie rastra 50 mm. Na wcięciu bocznym można stosować łapy dociskowe lub osobne elementy mocujące. Płyta bazowa pasuje również do wszystkich powszechnych systemów mocowania z punktem zerowym o wymiarze standardowym 52/96/200 mm.
Dalszą możliwość wyrównania zapewnia zintegrowany otwór środkowy. W tym miejscu za pomocą specyficznego sworznia środkowego następuje wycentrowanie do stołu maszynowego.
Materiał:Stal do nawęglania.Wersja:Hartowane i oksydowane.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Wskazówka:Dalsze informacje o produkcie są zawarte w instrukcji obsługi.Na zapytanie:pozostałe wymiary.Użycie:Pasuje do stołów z rowkami teowymi, elementów bazowych z siatką otworów i systemów mocowania z punktem zerowym.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1556 Płyty bazowe imadło 5-osiowe KIPPflexX 661 kB

Rysunki

Płyty bazowe imadło 5-osiowe KIPPflexX
Płyty bazowe imadło 5-osiowe KIPPflexX

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaB

HLL1L2H3H4H5H6DD2EG1G2CADOsp.CenaZamów
K1556.0902809053280-2505,51861125H712H652M12M8 Na zapytanie
K1556.09040090534001503505,51861125H712H652M12M8 Na zapytanie
K1556.12528012553280-2505,51861125H716H696M12M10 Na zapytanie
K1556.125400125534001503505,51861125H716H696M12M10 Na zapytanie
K1556.125630125536302004505,51861125H716H696M12M10 Na zapytanie
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl