|
|
K0973Imadło 5-osiowe kompaktowe szczęki mocujące gładkie |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Płyty bazowe i szczęki – stal do nawęglania. Szczęki mocujące – stal narzędziowa.Wersja:Szczęki oksydowane. Szczęki mocujące niepowlekane.Wskazówka:Łatwość obsługi oraz funkcja szybkiej regulacji za pomocą skali pozwala na pewne i dokładne dopasowanie szczęk mocujących do mocowanego detalu. Dodatkowo dzięki symetrycznej budowie imadła 5-osiowego, obrabiany detal jest zawsze idealnie wycentrowany. Możliwość optymalnego dostępu do obrabianego detalu pozwala na zastosowanie krótszych narzędzi skrawających. Pozwala to na znaczne zredukowanie kosztów.
Rozstaw szczęk od 20 mm do 320 mm. Montaż:Imadło 5-osiowe kompaktowe można zamontować na stole z rowkami teowymi, palecie z siatką otworów lub za pomocą kołnierza adaptacyjnego na systemie punktu zerowego.Wyposażenie:Listwy bazowe K0974 Nakładki mocujące K0975 Szczęka wahliwa K0988 Szczęka wewnętrzna K0987 Sprzęgło do mocowania krzyżowego K0992
Listwę bazową i szczęki mocujące z pinami należy zamówić osobno.Zakres dostawyPłyta podstawowa K0994 Szczęki mocujące K0976 Tuleja dystansowa K0990.060 Tuleja dystansowa K0990.120 Tuleja dystansowa K0991.060 Tuleja dystansowa K0991.120 Trzpień gwintowany K0940.999.002 Nakrętka wrzeciona K0940.999.003 Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|