Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Szczęki mocujące gładkie powlekane węglikiem spiekanym
K1557

Szczęki mocujące gładkie powlekane węglikiem spiekanym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Szczęki mocujące gładkie są stosowane do dociskania wstępnie obrabianych i szlifowanych powierzchni przedmiotów obrabianych.Materiał:Stal.Wersja:hartowana, niepowlekana.
Skala zapisana laserowo.
Powierzchnia mocowania pokryta węglikiem spiekanym.
Wskazówka:Dalsze informacje o produkcie są zawarte w instrukcji obsługi.Wyposażenie:Śruby Torx M6x10Użycie:Do wstępnie obrobionych i szlifowanych powierzchni przedmiotów.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia mocowania pokryta węglikiem spiekanym
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1557 Szczęki mocujące gładkie powlekane węglikiem spiekanym 181 kB

Rysunki

Szczęki mocujące gładkie powlekane węglikiem spiekanym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaB

HSCADOsp.CenaZamów
K1557.090090358 538,65 PLN
K1557.1250125358,5 641,24 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl