Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Sprzęgło do mocowania krzyżowego
K0992

Sprzęgło do mocowania krzyżowego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Za pomocą sprzęgła do mocowania krzyżowego można połączyć ze sobą dwa imadła 5-osiowe kompakt/KIPPflexX.
Dzięki temu można zamocować przedmiot obrabiany z czterech stron.
Aby sprzęgło mocowania krzyżowego wyrównać dokładnie na środku względem wrzeciona poprzecznego, na obydwu końcach potrzeba po jednym trzpieniu gwintowanym i po jednej nakrętce wrzecionowej.
Te artykuły muszą zostać zamówione dodatkowe jako osprzęt z poniższymi numerami:
trzpień gwintowany K1555.999.008
nakrętka wrzecionowa K0940.999.003
Uwaga:Maksymalna głębokość zamocowania w przypadku mocowania krzyżowego wynosi ze względu na konstrukcję złącza 12 mm.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0992 Sprzęgło do mocowania krzyżowego 335 kB

Rysunki

Sprzęgło do mocowania krzyżowego

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DLCADOsp.CenaZamów
K0992.17850178 2 305,80 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl