Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Szczęka mocująca kombi z powierzchnią gładką i z pinami
K1557

Szczęka mocująca kombi z powierzchnią gładką i z pinami

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Szczęki mocujące kombi są stosowane do mocowania kształtowego bez wstępnej obróbki, np. do elementów surowych, obróbki wysokowydajnej, odlewów itd. oraz do dociskania wstępnie obrobionych i szlifowanych powierzchni przedmiotów obrabianych.Materiał:Stal.Wersja:Szczęki mocujące hartowane, niepowlekane.
Piny mocujące hartowane, oksydowane.
Powierzchnia mocowania pokryta węglikiem spiekanym.
Skala zapisana laserowo.
Wskazówka:Przy zastosowaniu szczęk mocujących łączonych gładkich i z pinami detale należy ułożyć w celu zamocowania w obszarze pinów mocujących na listwie nakładanej o wysokości 12 mm.Wyposażenie:Śruby Torx M6x10Użycie:Dopasowane kształtowo mocowanie bez wstępnej obróbki.
Do wstępnie obrobionych i szlifowanych powierzchni przedmiotów.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia mocowania pokryta węglikiem spiekanym
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1557 Szczęka mocująca kombi z powierzchnią gładką i z pinami 172 kB

Rysunki

Szczęka mocująca kombi z powierzchnią gładką i z pinami

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaBH

SLiczba
pinów
CADOsp.CenaZamów
K1557.09029035136 897,75 PLN
K1557.125212535138 1 001,56 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl