Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:Hartowane.Wskazówka:Odpowiednie do szczęki mocującej standardowej i adapterów do obróbki detali okrągłych.
Montaż odbywa się poprzez wciśnięcie.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0946 Piny mocujące 123 kB

Rysunki

Piny mocujące

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 1D1ZastosowanieCADOsp.CenaZamów
K0946.05000spłaszczony7,5materiał o wytrzymałości na rozciąganie ponad 1000 N/mm² 40,03 PLN
K0946.05400powierzchnia ryflowana4materiał o wytrzymałości na rozciąganie do ok. 1000 N/mm² 40,03 PLN
K0946.05600powierzchnia ryflowana6materiał o wytrzymałości na rozciąganie do ok. 1000 N/mm² 40,03 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl