Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Zakres dostawyForma A
K1008.0012
4x łapy dociskowe M12
4x śruby z łbem sześciokątnym M12x55, klasa wytrzymałości 12.9
4x podkładki do zacisków, do M12

K1008.0016
4x łapy dociskowe M16
4x śruby z łbem sześciokątnym M16x60, klasa wytrzymałości 12.9
4x podkładki do zacisków, do M16

Forma B
K1008.1412
4x łapy dociskowe M12
4x śruby z łbem sześciokątnym M12x55, klasa wytrzymałości 12.9
4x podkładki do zacisków, do M12
4x nakrętki do rowków teowych, wymiar rowka 14
2x prowadniki do rowków
2x śruby z łbem walcowym M6x12

K1008.1816
4x łapy dociskowe M16
4x śruby z łbem sześciokątnym M16x60, klasa wytrzymałości 12.9
4x podkładki do zacisków, do M16
4x nakrętki do rowków teowych, wymiar rowka 18
2x prowadniki do rowków
2x śruby z łbem walcowym M6x12
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1008 Zestaw łap mocujących 231 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zestaw łap mocujących

Zestaw łap mocujących_forma A

Więcej informacji

Rysunki

Zestaw łap mocujących_forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaTyp formyBB1DLL1CADOsp.CenaZamów
K1008.0012Abez nakrętki4012,8M1211567,2 835,72 PLN
K1008.0016Abez nakrętki4016,8M1611567,2 959,46 PLN

Zestaw łap mocujących_forma B

Więcej informacji

Rysunki

Zestaw łap mocujących_forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaTyp formyBB1B2DLL1CADOsp.CenaZamów
K1008.1412Bz nakrętką do rowków teowych4012,813,5M1211567,2 1 021,13 PLN
K1008.1816Bz nakrętką do rowków teowych4016,817,5M1611567,2 1 143,26 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl