Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zestaw elementów mocujących okrągłych
K0989

Zestaw elementów mocujących okrągłych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:Szczęka mocująca hartowana, niepowlekana.
Piny hartowane, oksydowane.
Wskazówka:Do mocowania detali okrągłych.
Maksymalny skok szczęk mocujących wynosi 1 mm.

Elementy są sprzedawane parami.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0989 Zestaw elementów mocujących okrągłych 284 kB

Rysunki

Zestaw elementów mocujących okrągłych

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

BZakres mocowania
min. - mak.
CADOsp.CenaZamów
K0989.090359020 mm - 250 mm 2 594,03 PLN
K0989.1253512520 mm - 320 mm 3 057,08 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl