Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe owalne zdejmowane
K0204

Uchwyty pałąkowe owalne zdejmowane

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt pałąkowy – owalny pręt aluminiowy EN AW-6060.
Kołek ustalający – stal automatowa 1.0718.
Podkładka – stal automatowa 1.0718.
Wersja:Uchwyt pałąkowy czarny powlekany proszkowo.
Kołek ustalający oksydowany.
Podkładka oksydowana.
Wskazówka:Uchwyty pałąkowe mocowane są za pomocą systemu łączenia na wtyk w elemencie współpracującym.
Demontaż wykonuje się w stanie nieobciążonym.
Zastosowanie:Włożyć uchwyt pałąkowy w otwór, aż korpus uchwytu zetknie się z podkładką.
Blokowanie poprzez jednoczesne podciągnięcie uchwytu do góry.
Uchwyt można poddawać działaniu obciążenia jedynie w pionie, w kierunku do góry.
Zwalnianie następuje w odwrotnej kolejności.
Montaż:Przed zamocowaniem podkładek należy przygotować element współpracujący. Zobacz rysunek do wskazówki montażowej.Wskazówka dotycząca planu:
1) Pozycja odblokowana
2) Pozycja zablokowana

W = wprowadzić
Z = zablokować
P = podnieść
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0204 Uchwyty pałąkowe owalne zdejmowane 291 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe owalne zdejmowane
Uchwyty pałąkowe owalne zdejmowane
Uchwyty pałąkowe owalne zdejmowane

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAA1A2BB1B2DD1HH1LNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0204.10012001100247351321M5x16125881351000 90,90 PLN
K0204.11212001112247351321M5x16125881471000 91,26 PLN
K0204.11214001112268401525M5x16146381521000 110,08 PLN
K0204.12012001120247351321M5x16125881551000 93,15 PLN
K0204.12014001120268401725M5x16146381601000 110,72 PLN
K0204.12812001128247351321M5x16125881631000 95,27 PLN
K0204.12814001128268401725M5x16146381681000 111,32 PLN
K0204.16012001160247351321M5x16125881951000 98,03 PLN
K0204.16014001160268401725M5x16146382001000 111,83 PLN
K0204.18014001180268401725M5x16146382201000 114,26 PLN
K0204.19214001192268401725M5x16146382321000 116,01 PLN
K0204.35014001350268401725M5x16146383901000 127,79 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl