Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe aluminiowe owalne z otworem przelotowym
K0204

Uchwyty pałąkowe aluminiowe owalne z otworem przelotowym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Owalny pręt aluminiowy EN AW-6060.Wersja:w kolorze czarnym lub rubinowym RAL 3003, powlekane proszkowo.Montaż:Od przodu.Wyposażenie:Odpowiednie śruby do mocowania uchwytów pałąkowych:
- Śruba z łbem walcowym ISO 4762-M5/M6.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0204 Uchwyty pałąkowe aluminiowe owalne z otworem przelotowym 136 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe aluminiowe owalne z otworem przelotowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
ABB1DHLTNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0204.11000105czarny10021135,55011313,61000 43,73 PLN
K0204.11120105czarny11221135,55012513,61000 44,77 PLN
K0204.11120106czarny11225176,655129111000 51,85 PLN
K0204.11200105czarny12021135,55013313,61000 45,75 PLN
K0204.11200106czarny12025176,655137111000 53,15 PLN
K0204.11280105czarny12821135,55014113,61000 46,78 PLN
K0204.11280106czarny12825176,655145111000 53,77 PLN
K0204.11600105czarny16021135,55017313,61000 50,20 PLN
K0204.11600106czarny16025176,655177111000 58,22 PLN
K0204.11800106czarny18025176,655197111000 59,31 PLN
K0204.11002705czerwony RAL 300310021135,55011313,61000 43,73 PLN
K0204.11122705czerwony RAL 300311221135,55012513,61000 44,77 PLN
K0204.11122706czerwony RAL 300311225176,655129111000 51,85 PLN
K0204.11202705czerwony RAL 300312021135,55013313,61000 45,75 PLN
K0204.11202706czerwony RAL 300312025176,655137111000 53,15 PLN
K0204.11282705czerwony RAL 300312821135,55014113,61000 46,78 PLN
K0204.11282706czerwony RAL 300312825176,655145111000 53,77 PLN
K0204.11602705czerwony RAL 300316021135,55017313,61000 50,20 PLN
K0204.11602706czerwony RAL 300316025176,655177111000 58,22 PLN
K0204.11802706czerwony RAL 300318025176,655197111000 59,31 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl