- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0217Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Poprzeczka uchwytu – aluminium. Wsporniki – tworzywo sztuczne o dużej wytrzymałości.Wersja:Poprzeczka uchwytu w kolorze naturalnym lub anodowana na czarno.Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | A | B | D | H | L | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0217.05501 | czarny | 55 | 12 | M5 | 40 | 69 | 1000 | | | 28,67 PLN | | K0217.08801 | czarny | 88 | 12 | M5 | 40 | 102 | 1000 | | | 31,67 PLN | | K0217.10001 | czarny | 100 | 12 | M5 | 40 | 114 | 1000 | | | 32,87 PLN | | K0217.12001 | czarny | 120 | 12 | M5 | 40 | 134 | 1000 | | | 34,67 PLN | | K0217.18001 | czarny | 180 | 12 | M5 | 40 | 194 | 1000 | | | 40,05 PLN | | K0217.23501 | czarny | 235 | 12 | M5 | 40 | 249 | 1000 | | | 44,82 PLN | | K0217.05503 | naturalny | 55 | 12 | M5 | 40 | 69 | 1000 | | | 26,60 PLN | | K0217.08803 | naturalny | 88 | 12 | M5 | 40 | 102 | 1000 | | | 28,67 PLN | | K0217.10003 | naturalny | 100 | 12 | M5 | 40 | 114 | 1000 | | | 29,50 PLN | | K0217.12003 | naturalny | 120 | 12 | M5 | 40 | 134 | 1000 | | | 30,64 PLN | | K0217.18003 | naturalny | 180 | 12 | M5 | 40 | 194 | 1000 | | | 34,67 PLN | | K0217.23503 | naturalny | 235 | 12 | M5 | 40 | 249 | 1000 | | | 37,98 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|