Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe aluminiowe wąskie ze zmienioną szerokością
K0213_B

Uchwyty pałąkowe aluminiowe wąskie ze zmienioną szerokością

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Profil aluminiowy EN AW-6060.Wersja:Powierzchnia matowana i anodowana na kolor czarny wzgl. naturalny.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0213_B Uchwyty pałąkowe aluminiowe wąskie ze zmienioną szerokością 104 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe aluminiowe wąskie ze zmienioną szerokością

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaKolor
korpusu
ABDHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0213.09001Bczarny9012M52898300 21,69 PLN
K0213.09003Bnaturalny9012M52898300 18,63 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl