- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0204Uchwyty pałąkowe aluminiowe owalne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Owalny pręt aluminiowy EN AW-6060.Wersja:Kolor czarny lub rubinowy RAL 3003, powlekanie proszkowe, anodowanie na kolor naturalny lub szlifowanie bez powlekania.Wskazówka:Te uchwyty pałąkowe są szczególnie stabilne i można je stosować tam, gdzie manipulacja wymaga mocnego uchwytu. Wersję niepowlekaną wyszlifowaną po montażu można lakierować lub powlekać.Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Powierzchnia korpusu | A | B | B1 | D | H | L | T | Nośność N | Status | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0204.10001 | czarny | powlekany proszkowo | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | | 41,30 PLN | | K0204.11201 | czarny | powlekany proszkowo | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | | 42,80 PLN | | K0204.1120108 | czarny | powlekany proszkowo | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | | | | 50,40 PLN | | K0204.12001 | czarny | powlekany proszkowo | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | | 43,68 PLN | | K0204.1200108 | czarny | powlekany proszkowo | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | | | | 51,34 PLN | | K0204.12801 | czarny | powlekany proszkowo | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | | 44,25 PLN | | K0204.1280108 | czarny | powlekany proszkowo | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | | | | 52,27 PLN | | K0204.1600106 | czarny | powlekany proszkowo | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | | 48,60 PLN | | K0204.16001 | czarny | powlekany proszkowo | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | | | | 56,15 PLN | | K0204.18001 | czarny | powlekany proszkowo | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | | | | 58,02 PLN | | K0204.19201 | czarny | powlekany proszkowo | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | | 59,36 PLN | | K0204.35001 | czarny | powlekany proszkowo | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | | | | 102,78 PLN | | K0204.110003 | naturalny | anodowany | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | | 36,43 PLN | | K0204.111203 | naturalny | anodowany | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | | 37,47 PLN | | K0204.11120308 | naturalny | anodowany | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | | | | 44,56 PLN | | K0204.112003 | naturalny | anodowany | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | | 37,94 PLN | | K0204.11200308 | naturalny | anodowany | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | | | | 45,54 PLN | | K0204.112803 | naturalny | anodowany | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | | 38,46 PLN | | K0204.11280308 | naturalny | anodowany | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | | | | 46,12 PLN | | K0204.11600306 | naturalny | anodowany | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | | 41,30 PLN | | K0204.116003 | naturalny | anodowany | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | | | | 49,01 PLN | | K0204.118003 | naturalny | anodowany | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | | | | 51,54 PLN | | K0204.119203 | naturalny | anodowany | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | | 52,47 PLN | | K0204.135003 | naturalny | anodowany | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | | | | 90,36 PLN | | K0204.19203 | naturalny | anodowany | 192 | 26 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | | | | K0204.10027 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | | 41,30 PLN | | K0204.11227 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | | 42,80 PLN | | K0204.1122708 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | | | | 50,40 PLN | | K0204.12027 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | | 43,68 PLN | | K0204.1202708 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | | | | 51,34 PLN | | K0204.12827 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | | 44,25 PLN | | K0204.1282708 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | | | | 52,27 PLN | | K0204.1602706 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | | 48,60 PLN | | K0204.16027 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | | | | 56,15 PLN | | K0204.18027 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | | | | 58,02 PLN | | K0204.19227 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | | 59,36 PLN | | K0204.35027 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | | | | 102,78 PLN | | K0204.100 | - | niepowlekane i bębnowane | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | | 33,12 PLN | | K0204.112 | - | niepowlekane i bębnowane | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | | 34,26 PLN | | K0204.120 | - | niepowlekane i bębnowane | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | | 34,83 PLN | | K0204.128 | - | niepowlekane i bębnowane | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | | 35,35 PLN | | K0204.16006 | - | niepowlekane i bębnowane | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | | 38,92 PLN | | K0204.11208 | - | niepowlekane i bębnowane | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | | | | 40,42 PLN | | K0204.12008 | - | niepowlekane i bębnowane | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | | | | 40,99 PLN | | K0204.12808 | - | niepowlekane i bębnowane | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | | | | 41,87 PLN | | K0204.160 | - | niepowlekane i bębnowane | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | | | | 44,98 PLN | | K0204.180 | - | niepowlekane i bębnowane | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | | | | 46,47 PLN | | K0204.192 | - | niepowlekane i bębnowane | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | | 47,46 PLN | | K0204.350 | - | niepowlekane i bębnowane | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | | | | 82,24 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|