- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- K1566
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 10 kg
- K1567
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 12 kg
- K1568
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 20 kg
- K2089
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 20 kg
- K2090
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1569
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1571
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1572
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1573
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1574
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1575
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 40 kg
- K1577
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 45 kg
- K1710
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 50 kg
- K1578
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1579
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1711
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1712
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1713
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1714
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1715
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 80 kg
- K1580
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 90 kg
- K2092
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K1716
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K2093
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2094
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2095
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K1717
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 160 kg
- K1718
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 160 kg
- K1719
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1720
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1721
Prowadnice teleskopowe z aluminium do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 300 kg
- K2018
Prowadnice teleskopowe ze stali forma dwuteowa, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 305 kg
- K2073
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 420 kg
- K2074
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 480 kg
- K2019
Prowadnice teleskopowe ze stali podwójne, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 133 kg
- K2020
Prowadnice teleskopowe ze stali rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 741 kg
- K2021
Prowadnice teleskopowe ze stali forma S, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 459 kg
- K2022
Liniowe łożyska kulkowe z krążnikami położonymi wewnątrz, stal, nośność maks. 3.959 kg
- K2087
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2088
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2091
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg
- K2096
Kątownik montażowy ze stali nierdzewnej do prowadnic teleskopowych
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K2021Prowadnice teleskopowe ze stali forma S, rozkładane na pełną... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Szyna i krążnik ze stali łożyskowej. Kulki ze stali łożyskowej.Wersja:Szyna i krążnik ocynkowane. Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie. Kulki hartowane.Wskazówka do zamówienia:Sprzedaż oddzielnie.Wskazówka:Mechanizm pełnego wysunięcia złożony z dwóch szyn prowadzących jako elementu nieruchomego oraz ruchomego i elementu pośredniego w kształcie litery S. Charakteryzuje się on dużym geometrycznym momentem bezwładności powierzchni oraz dużą sztywnością, przy jednocześnie wąskiej budowie. Rezultatem jest duża obciążalność i niewielkie wygięcie w położeniu wysuniętym. Maksymalny skok jest większy od długości złożonej szyny teleskopowej. Do montażu szyny użyć śrub z łbem stożkowym wg DIN EN ISO 10642 o klasie wytrzymałości 10.9. Maksymalna prędkość posuwu wynosi 0,8 m/s.
Temperatura użytkowania -30°C do +110°C.Na zapytanie:Inne długości (siatka 80 mm). Wielkość 28 do maks. 1490 mm. Wielkość 35 do maks. 1730 mm. Wielkość 43 do maks. 1970 mm.Wskazówka dotycząca planu:1) dla śrub z łbem stożkowym płaskim DIN EN ISO 10642 Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | A | A1 | B | D1 | H | L | Skok S | C0Y N | Liczba otworów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2021.280290 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 290 | 296 | 570 | 4 ( 3 dostępne ) | | | 1 680,22 PLN | | K2021.280370 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 370 | 380 | 769 | 5 ( 4 dostępne ) | | | 1 792,00 PLN | | K2021.280450 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 450 | 464 | 969 | 6 ( 4 dostępne ) | | | 1 952,22 PLN | | K2021.280530 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 530 | 548 | 1170 | 7 ( 6 dostępne ) | | | 2 133,45 PLN | | K2021.280610 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 610 | 630 | 1376 | 8 ( 6 dostępne ) | | | 2 254,33 PLN | | K2021.350450 | 35 | 30,5 | 43 | 104 | M6 | 22,5 | 450 | 494 | 1250 | 6 ( 5 dostępne ) | | | 2 306,66 PLN | | K2021.350530 | 35 | 30,5 | 43 | 104 | M6 | 22,5 | 530 | 558 | 1685 | 7 ( 6 dostępne ) | | | 2 531,77 PLN | | K2021.350690 | 35 | 30,5 | 43 | 104 | M6 | 22,5 | 690 | 734 | 2132 | 9 ( 7 dostępne ) | | | 2 914,10 PLN | | K2021.350850 | 35 | 30,5 | 43 | 104 | M6 | 22,5 | 850 | 886 | 2801 | 11 ( 9 dostępne ) | | | 3 279,56 PLN | | K2021.430530 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 530 | 556 | 2061 | 7 ( 6 dostępne ) | | | 2 667,36 PLN | | K2021.430610 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 610 | 626 | 2603 | 8 ( 6 dostępne ) | | | 2 908,25 PLN | | K2021.430690 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 690 | 726 | 2775 | 9 ( 7 dostępne ) | | | 3 120,53 PLN | | K2021.430770 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 770 | 796 | 3319 | 10 ( 7 dostępne ) | | | 3 341,19 PLN | | K2021.430850 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 850 | 866 | 3873 | 11 ( 9 dostępne ) | | | 3 492,25 PLN | | K2021.431010 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 34 | 1010 | 1036 | 4590 | 13 ( 10 dostępne ) | | | 4 213,34 PLN | | K2021.431490 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 34 | 1490 | 1516 | 3713 | 19 ( 15 dostępne ) | | | 5 635,47 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|