- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- K1566
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 10 kg
- K1567
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 12 kg
- K1568
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 20 kg
- K2089
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 20 kg
- K2090
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1569
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1571
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1572
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1573
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1574
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1575
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 40 kg
- K1577
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 45 kg
- K1710
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 50 kg
- K1578
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1579
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1711
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1712
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1713
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1714
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1715
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 80 kg
- K1580
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 90 kg
- K2092
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K1716
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K2093
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2094
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2095
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K1717
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 160 kg
- K1718
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 160 kg
- K1719
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1720
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1721
Prowadnice teleskopowe z aluminium do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 300 kg
- K2018
Prowadnice teleskopowe ze stali forma dwuteowa, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 305 kg
- K2073
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 420 kg
- K2074
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 480 kg
- K2019
Prowadnice teleskopowe ze stali podwójne, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 133 kg
- K2020
Prowadnice teleskopowe ze stali rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 741 kg
- K2021
Prowadnice teleskopowe ze stali forma S, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 459 kg
- K2022
Liniowe łożyska kulkowe z krążnikami położonymi wewnątrz, stal, nośność maks. 3.959 kg
- K2087
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2088
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2091
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg
- K2096
Kątownik montażowy ze stali nierdzewnej do prowadnic teleskopowych
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1710Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Szyny ze stali. Koszyki łożyskowe ze stali. Stalowe kulki.Wersja:Szyny ocynkowane. Koszyki łożyskowe ze stali. Kulki hartowane.Wskazówka do zamówienia:Sprzedaż parami.Wskazówka:W przypadku prowadnic teleskopowych rozsuwanych na niepełną długość skok jest mniejszy od długości wbudowania. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 cykli.
W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75%.
Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 2,5 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.Zakres temperatury:-20°C do +110°C.Zalety:Nadaje się do montażu płaskiego Łatwe przemieszczanie Dobra stateczność boczna dzięki precyzyjnemu prowadzeniuCechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Montaż | Typ produktu | Nośność na parę kg | Rodzaj opakowania | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1710.0305 | montaż z boku | standard | 50 | 1 szt. = 1 para | | | 238,57 PLN | | K1710.0356 | montaż z boku | standard | 50 | 1 szt. = 1 para | | | 253,58 PLN | | K1710.0406 | montaż z boku | standard | 45 | 1 szt. = 1 para | | | 269,35 PLN | | K1710.0457 | montaż z boku | standard | 45 | 1 szt. = 1 para | | | 283,82 PLN | | K1710.0508 | montaż z boku | standard | 40 | 1 szt. = 1 para | | | 298,03 PLN | | K1710.0559 | montaż z boku | standard | 40 | 1 szt. = 1 para | | | 312,88 PLN | | K1710.0610 | montaż z boku | standard | 35 | 1 szt. = 1 para | | | 327,46 PLN | | K1710.0660 | montaż z boku | standard | 30 | 1 szt. = 1 para | | | 342,58 PLN | | K1710.0711 | montaż z boku | standard | 30 | 1 szt. = 1 para | | | 358,02 PLN | |
Nr Zamówienia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B | H | Skok S | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1710.0305 | 15,9 | - | 149,2 | 260,3 | 273 | - | 152,4 | 254 | 9,5 | 35,3 | 227 | 305 | | | 238,57 PLN | | K1710.0356 | 15,9 | - | 200 | 311,1 | 323,8 | - | 203,2 | 304,8 | 9,5 | 35,3 | 277 | 356 | | | 253,58 PLN | | K1710.0406 | 15,9 | - | 250,8 | 361,9 | 374,6 | - | 254 | 355,6 | 9,5 | 35,3 | 302 | 406 | | | 269,35 PLN | | K1710.0457 | 15,9 | 212,7 | 301,6 | 412,7 | 425,4 | 203,2 | 304,8 | 406,4 | 9,5 | 35,3 | 328 | 457 | | | 283,82 PLN | | K1710.0508 | 15,9 | 238,1 | 352,4 | 463,5 | 476,2 | 228,6 | 355,6 | 457,2 | 9,5 | 35,3 | 379 | 508 | | | 298,03 PLN | | K1710.0559 | 15,9 | 263,5 | 403,2 | 514,3 | 527 | 254 | 406,4 | 508 | 9,5 | 35,3 | 405 | 559 | | | 312,88 PLN | | K1710.0610 | 15,9 | 288,9 | 454 | 565,1 | 577,8 | 279,4 | 457,2 | 558,8 | 9,5 | 35,3 | 429 | 610 | | | 327,46 PLN | | K1710.0660 | 15,9 | 314,3 | 504,8 | 615,9 | 628,6 | 304,8 | 508 | 609,6 | 9,5 | 35,3 | 481 | 660 | | | 342,58 PLN | | K1710.0711 | 15,9 | 339,7 | 555,6 | 666,8 | 679,4 | 330,2 | 558,8 | 660,4 | 9,5 | 35,3 | 506 | 711 | | | 358,02 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|