- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- K1566
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 10 kg
- K1567
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 12 kg
- K1568
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 20 kg
- K2089
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 20 kg
- K2090
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1569
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1571
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1572
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1573
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1574
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1575
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 40 kg
- K1577
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 45 kg
- K1710
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 50 kg
- K1578
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1579
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1711
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1712
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1713
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1714
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1715
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 80 kg
- K1580
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 90 kg
- K2092
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K1716
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K2093
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2094
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2095
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K1717
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 160 kg
- K1718
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 160 kg
- K1719
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1720
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1721
Prowadnice teleskopowe z aluminium do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 300 kg
- K2018
Prowadnice teleskopowe ze stali forma dwuteowa, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 305 kg
- K2073
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 420 kg
- K2074
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 480 kg
- K2019
Prowadnice teleskopowe ze stali podwójne, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 133 kg
- K2020
Prowadnice teleskopowe ze stali rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 741 kg
- K2021
Prowadnice teleskopowe ze stali forma S, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 459 kg
- K2022
Liniowe łożyska kulkowe z krążnikami położonymi wewnątrz, stal, nośność maks. 3.959 kg
- K2087
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2088
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2091
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg
- K2096
Kątownik montażowy ze stali nierdzewnej do prowadnic teleskopowych
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K2091Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Szyny ze stali. Koszyki łożyskowe ze stali. Stalowe kulki.Wersja:Szyny ocynkowane. Koszyki łożyskowe ocynkowane. Kulki hartowane.Wskazówka do zamówienia:Sprzedaż parami.Wskazówka:W przypadku prowadnic teleskopowych rozsuwanych na ponad 100% długości skoku przekracza długość wbudowania. Zatrzask w pozycji otwartej i zamkniętej. Użycie dźwigni odblokowującej umożliwia bezproblemowe wyjęcie szuflady i oddzielenie jej od prowadnicy. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 cykli.
W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75%.Zakres temperatury:-20 °C - +70 °C.Wskazówka dotycząca planu:1) Brak otworu montażowego przy K2091.0305. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | B | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2091.0305 | 16 | - | - | 209,5 | 234,9 | 260,3 | - | - | 200,1 | 212,8 | 225,5 | 12,7 | | | 662,86 PLN | | K2091.0356 | 16 | - | - | 260,3 | 285,7 | 311,1 | - | - | 250,9 | 263,6 | 276,3 | 12,7 | | | 676,62 PLN | | K2091.0406 | 16 | - | - | 311,1 | 336,5 | 361,9 | - | - | 301,7 | 314,4 | 327,1 | 12,7 | | | 686,88 PLN | | K2091.0457 | 16 | 177,8 | 314,4 | 361,9 | 387,3 | 412,7 | 143 | 279,4 | 352,5 | 365,2 | 377,9 | 12,7 | | | 711,24 PLN | | K2091.0508 | 16 | 203,2 | 365,2 | 412,7 | 438,1 | 463,5 | 168,4 | 330,2 | 403,3 | 416 | 428,7 | 12,7 | | | 733,75 PLN | | K2091.0559 | 16 | 228,6 | 416 | 463,5 | 488,9 | 514,3 | 193,8 | 381 | 454,1 | 466,8 | 479,5 | 12,7 | | | 752,28 PLN | | K2091.0610 | 16 | 254 | 466,8 | 514,3 | 539,7 | 565,1 | 219,2 | 431,8 | 504,9 | 517,6 | 530,3 | 12,7 | | | 790,34 PLN | | K2091.0660 | 16 | 279,4 | 517,6 | 565,1 | 590,5 | 615,9 | 244,6 | 482,6 | 555,7 | 568,4 | 581,1 | 12,7 | | | 814,21 PLN | | K2091.0711 | 16 | 304,8 | 568,4 | 615,9 | 641,3 | 666,7 | 270 | 533,4 | 606,5 | 619,2 | 631,9 | 12,7 | | | 837,65 PLN | |
Nr Zamówienia | H | Skok S | L | Fp1= Nośność na parę 10.000 zy. | Montaż | Typ produktu | Rodzaj opakowania | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2091.0305 | 50,8 | 330 | 305 | 68 | montaż z boku | standard | 1 szt. = 1 para | | | 662,86 PLN | | K2091.0356 | 50,8 | 381 | 356 | 67 | montaż z boku | standard | 1 szt. = 1 para | | | 676,62 PLN | | K2091.0406 | 50,8 | 432 | 406 | 67 | montaż z boku | standard | 1 szt. = 1 para | | | 686,88 PLN | | K2091.0457 | 50,8 | 483 | 457 | 66 | montaż z boku | standard | 1 szt. = 1 para | | | 711,24 PLN | | K2091.0508 | 50,8 | 533 | 508 | 66 | montaż z boku | standard | 1 szt. = 1 para | | | 733,75 PLN | | K2091.0559 | 50,8 | 584 | 559 | 64 | montaż z boku | standard | 1 szt. = 1 para | | | 752,28 PLN | | K2091.0610 | 50,8 | 635 | 610 | 61 | montaż z boku | standard | 1 szt. = 1 para | | | 790,34 PLN | | K2091.0660 | 50,8 | 686 | 660 | 58 | montaż z boku | standard | 1 szt. = 1 para | | | 814,21 PLN | | K2091.0711 | 50,8 | 737 | 711 | 55 | montaż z boku | standard | 1 szt. = 1 para | | | 837,65 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|