Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Prowadnice teleskopowe ze stali forma dwuteowa, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 305 kg
K2018

Prowadnice teleskopowe ze stali forma dwuteowa, rozkładane na...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Szyna i krążnik ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Koszyczek łożyska ze stali.
Wersja:Szyna, krążnik i koszyczek łożyska ocynkowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia:Sprzedaż oddzielnie.Wskazówka:Mechanizm pełnego wysunięcia złożony z dwóch szyn prowadzących, które po połączeniu w dwuteownik tworzą element pośredni oraz dwóch krążników, które jako element nieruchomego oraz ruchomy tworzą połączenie z konstrukcją przyłączeniową. Duża obciążalność i niewielkie ugięcie dzięki kompaktowej, kwadratowej konstrukcji o dużej nośności. Maksymalny skok jest większy od długości złożonej szyny teleskopowej. Zalecane jest poziome położenie montażowe. Aby mieć dostęp do wszystkich otworów mocujących, konieczne jest usunięcie śruby ustalającej w szynie montażowej, a następnie ponowne jej założenie. Usunięcie śrub ustalających spowoduje obustronny skok.

Wewnętrzne zderzaki są ogranicznikami koszyczka. Dla systemu obciążonego należy zapewnić zewnętrzne zderzaki.

Forma A:
Do montażu szyny użyć śrub posiadających klasę wytrzymałości 10.9.
Forma B:
Do montażu szyny użyć śrub z łbem wpuszczanym wg DIN EN ISO 10642 posiadających klasę wytrzymałości 10.9.

Maksymalna prędkość posuwu wynosi 0,8 m/s.

Temperatura użytkowania -30°C do +170°C.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2018 Prowadnice teleskopowe ze stali forma dwuteowa, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 305 kg 150 kB

Rysunki

Prowadnice teleskopowe ze stali forma dwuteowa, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 305 kg

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaForma

Typ formyRozmiarBD
dla śruby
HH2LSkok
S
C0Y
N
C0Z
N
Liczba
otworów
CADOsp.CenaZamów
K2018.1280210Az otworem gwintowanym2828M5267,52102324323023 975,65 PLN
K2018.1280370Az otworem gwintowanym2828M5267,53703809684715 1 304,82 PLN
K2018.1280450Az otworem gwintowanym2828M5267,545046411693856 1 453,72 PLN
K2018.1280530Az otworem gwintowanym2828M5267,553054811073257 1 612,79 PLN
K2018.1350370Az otworem gwintowanym3535M6341037040610257185 1 475,19 PLN
K2018.1350450Az otworem gwintowanym3535M6341045049412507936 1 719,86 PLN
K2018.1350530Az otworem gwintowanym3535M6341053055816857287 1 868,59 PLN
K2018.1350610Az otworem gwintowanym3535M6341061064619086268 2 102,04 PLN
K2018.1430450Az otworem gwintowanym4343M84413,5450486182812796 2 186,64 PLN
K2018.1430530Az otworem gwintowanym4343M84413,5530556237514347 2 345,89 PLN
K2018.1430610Az otworem gwintowanym4343M84413,5610626293413008 2 620,99 PLN
K2018.1430770Az otworem gwintowanym4343M84413,57707963055101610 3 141,80 PLN
K2018.1430930Az otworem gwintowanym4343M84413,5930966250683312 3 460,06 PLN
K2018.2280210Bz otworem fazowanym2828M5267,52102324323023 975,65 PLN
K2018.2280370Bz otworem fazowanym2828M5267,53703809684715 1 304,82 PLN
K2018.2280450Bz otworem fazowanym2828M5267,545046411693856 1 453,72 PLN
K2018.2280530Bz otworem fazowanym2828M5267,553054811073257 1 612,79 PLN
K2018.2350370Bz otworem fazowanym3535M6341037040610257185 1 475,19 PLN
K2018.2350450Bz otworem fazowanym3535M6341045049412507936 1 719,86 PLN
K2018.2350530Bz otworem fazowanym3535M6341053055816857287 1 868,59 PLN
K2018.2350610Bz otworem fazowanym3535M6341061064619086268 2 102,04 PLN
K2018.2430450Bz otworem fazowanym4343M84413,5450486182812796 2 186,64 PLN
K2018.2430530Bz otworem fazowanym4343M84413,5530556237514347 2 345,89 PLN
K2018.2430610Bz otworem fazowanym4343M84413,5610626293413008 2 620,99 PLN
K2018.2430770Bz otworem fazowanym4343M84413,57707963055101610 3 141,80 PLN
K2018.2430930Bz otworem fazowanym4343M84413,5930966250683312 3 460,06 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl