- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- K1566
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 10 kg
- K1567
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 12 kg
- K1568
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 20 kg
- K2089
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 20 kg
- K2090
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1569
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1571
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1572
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1573
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1574
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1575
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 40 kg
- K1577
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 45 kg
- K1710
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 50 kg
- K1578
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1579
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1711
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1712
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1713
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1714
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1715
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 80 kg
- K1580
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 90 kg
- K2092
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K1716
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K2093
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2094
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2095
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K1717
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 160 kg
- K1718
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 160 kg
- K1719
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1720
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1721
Prowadnice teleskopowe z aluminium do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 300 kg
- K2018
Prowadnice teleskopowe ze stali forma dwuteowa, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 305 kg
- K2073
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 420 kg
- K2074
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 480 kg
- K2019
Prowadnice teleskopowe ze stali podwójne, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 133 kg
- K2020
Prowadnice teleskopowe ze stali rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 741 kg
- K2021
Prowadnice teleskopowe ze stali forma S, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 459 kg
- K2022
Liniowe łożyska kulkowe z krążnikami położonymi wewnątrz, stal, nośność maks. 3.959 kg
- K2087
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2088
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2091
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg
- K2096
Kątownik montażowy ze stali nierdzewnej do prowadnic teleskopowych
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K2020Prowadnice teleskopowe ze stali rozkładane na niepełną długość,... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Szyna i krążnik ze stali łożyskowej. Kulki ze stali łożyskowej.Wersja:Szyna i krążnik ocynkowane. Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie. Kulki hartowane.Wskazówka do zamówienia:Sprzedaż oddzielnie.Wskazówka:Mechanizm wysuwania częściowego złożony z nieruchomej szyny prowadzącej oraz ruchomego krążnika. Krążnik może jednostronnie wysunąć szynę na nieco więcej niż połowa długości (skok S). Usunięcie śruby ustalającej sprawia, że wysunięcie częściowe ze skokiem S jest możliwe z obu stron. Skok łączny wynosi wówczas 2S (skok). Ta kompaktowa i prosta konstrukcja umożliwia bardzo duże nośności. Maksymalna prędkość posuwu wynosi 0,8 m/s.
Temperatura użytkowania -30°C do +170°C.Na zapytanie:Inne długości (siatka 80 mm). Wielkość 28 do maks. 1170 mm. Wielkość 35 do maks. 1490 mm. Wielkość 43 do maks. 1970 mm.Wskazówka dotycząca planu:1) dla śrub z łbem stożkowym płaskim DIN EN ISO 10642 2) śruba ustalająca Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | B | B1 | D | D1 | H | H1 | H2 | L | R | Skok S | C0Y N | C0Z N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | Liczba otworów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2020.280290 | 28 | 28 | 15 | M5 | M5 | 13 | 12,25 | 7,5 | 290 | 1 | 148 | 1934 | 1345 | 39,6 | 132 | 188 | 4 | | | 542,92 PLN | | K2020.280370 | 28 | 28 | 15 | M5 | M5 | 13 | 12,25 | 7,5 | 370 | 1 | 190 | 2445 | 1711 | 50,4 | 213 | 305 | 5 | | | 623,48 PLN | | K2020.280450 | 28 | 28 | 15 | M5 | M5 | 13 | 12,25 | 7,5 | 450 | 1 | 232 | 2955 | 2069 | 61,2 | 314 | 449 | 6 | | | 693,97 PLN | | K2020.280530 | 28 | 28 | 15 | M5 | M5 | 13 | 12,25 | 7,5 | 530 | 1 | 274 | 3466 | 2426 | 72 | 435 | 621 | 7 | | | 754,47 PLN | | K2020.280610 | 28 | 28 | 15 | M5 | M5 | 13 | 12,25 | 7,5 | 610 | 1 | 315 | 3986 | 2790 | 82,8 | 575 | 821 | 8 | | | 845,08 PLN | | K2020.350290 | 35 | 35 | 15,8 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 290 | 2 | 159 | 2060 | 1442 | 46,9 | 146 | 208 | 4 | | | 673,99 PLN | | K2020.350370 | 35 | 35 | 15,8 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 370 | 2 | 203 | 2638 | 1847 | 59,9 | 238 | 340 | 5 | | | 774,76 PLN | | K2020.350450 | 35 | 35 | 15,8 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 450 | 2 | 247 | 3217 | 2252 | 73 | 345 | 505 | 6 | | | 875,40 PLN | | K2020.350530 | 35 | 35 | 15,8 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 530 | 2 | 279 | 4282 | 2997 | 90,4 | 543 | 775 | 7 | | | 955,93 PLN | | K2020.350610 | 35 | 35 | 15,8 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 610 | 2 | 323 | 4858 | 3401 | 103,5 | 711 | 1015 | 8 | | | 1 067,66 PLN | | K2020.430290 | 43 | 43 | 23 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13,5 | 290 | 2,5 | 158 | 2872 | 2010 | 93,8 | 201 | 288 | 4 | | | 905,48 PLN | | K2020.430370 | 43 | 43 | 23 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13,5 | 370 | 2,5 | 208 | 3377 | 2364 | 115,9 | 308 | 440 | 5 | | | 1 026,51 PLN | | K2020.430450 | 43 | 43 | 23 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13,5 | 450 | 2,5 | 243 | 4690 | 3283 | 149,2 | 509 | 728 | 6 | | | 1 147,30 PLN | | K2020.430530 | 43 | 43 | 23 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13,5 | 530 | 2,5 | 278 | 6039 | 4227 | 182,4 | 762 | 1088 | 7 | | | 1 247,90 PLN | | K2020.430610 | 43 | 43 | 23 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13,5 | 610 | 2,5 | 313 | 7411 | 5188 | 215,6 | 1064 | 1521 | 8 | | | 1 389,13 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|