Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
K1719

Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Wersja:Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia:Sprzedaż oddzielnie.Wskazówka:W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest w przybliżeniu równy długości wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Zatrzask w pozycji otwartej i zamkniętej. Tylko po naciśnięciu dźwigni odblokowującej można otwierać i zamykać prowadnicę teleskopową. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 10 000 cykli.

Nie nadaje się do montażu poziomego.

Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 4,8 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.

Prowadnice teleskopowe nie mogą być zamawiane jako para.
Jeżeli potrzebna jest blokada dwustronna, należy zamówić wersję lewą i prawą.
Jeżeli potrzebna jest blokada jednostronna, możliwe jest połączenie z K1720.
Zalety:Zatrzask w pozycji otwartej i zamkniętej
Do zastosowań z dużym obciążeniem
Odblokowanie ręczne
Łatwe przemieszczanie
Wyposażenie:Prowadnice teleskopowe ze stali K1720.Pamiętaj:Maksymalna obciążalność odnosi się do pary prowadnic teleskopowych.Wskazówka dotycząca planu:
1) Brak otworu montażowego w K1719.03050 i K1719.03051
2) Brak otworu montażowego w K1719.05590 i K1719.05591
3) Wycięcie na śrubę z łbem kwadratowym
4) Tylko wymiar odniesienia, bez otworu montażowego
5) Forma B, identyczne wymiary jak wersja prawostronna

Rysunki (przegląd ogólny)

Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg

Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 272 kg, forma A, z lewej

Więcej informacji

Rysunki

Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 272 kg, forma A, z lewej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyMontażTyp produktuNośność
na parę
kg
Rodzaj opakowaniaCADOsp.CenaZamów
K1719.03050Alewymontaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 550,91 PLN
K1719.03560Alewymontaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 571,75 PLN
K1719.04060Alewymontaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 606,64 PLN
K1719.04570Alewymontaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 643,74 PLN
K1719.05080Alewymontaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 671,44 PLN
K1719.05590Alewymontaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 713,77 PLN
K1719.06100Alewymontaż z bokustandard267pakowane pojedynczo 767,62 PLN
K1719.06600Alewymontaż z bokustandard264pakowane pojedynczo 807,79 PLN
K1719.07110Alewymontaż z bokustandard261pakowane pojedynczo 846,78 PLN
K1719.07620Alewymontaż z bokustandard258pakowane pojedynczo 898,94 PLN
K1719.08130Alewymontaż z bokustandard256pakowane pojedynczo 954,72 PLN
K1719.08640Alewymontaż z bokustandard256pakowane pojedynczo 1 128,98 PLN
K1719.09140Alewymontaż z bokustandard248pakowane pojedynczo 1 160,89 PLN
K1719.10160Alewymontaż z bokustandard237pakowane pojedynczo 1 354,49 PLN
K1719.10670Alewymontaż z bokustandard228pakowane pojedynczo 1 465,94 PLN
K1719.12190Alewymontaż z bokustandard204pakowane pojedynczo 1 813,97 PLN
K1719.13720Alewymontaż z bokustandard196pakowane pojedynczo 2 035,69 PLN
K1719.15240Alewymontaż z bokustandard182pakowane pojedynczo 2 399,28 PLN
Nr ZamówieniaA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHSkok
S
LCADOsp.CenaZamów
K1719.0305012,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 550,91 PLN
K1719.0356012,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 571,75 PLN
K1719.0406012,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 606,64 PLN
K1719.0457012,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 643,74 PLN
K1719.0508012,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 671,44 PLN
K1719.0559012,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 713,77 PLN
K1719.0610012,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 767,62 PLN
K1719.0660012,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 807,79 PLN
K1719.0711012,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 846,78 PLN
K1719.0762012,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 898,94 PLN
K1719.0813012,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 954,72 PLN
K1719.0864012,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 1 128,98 PLN
K1719.0914012,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 1 160,89 PLN
K1719.1016012,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 1 354,49 PLN
K1719.1067012,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 1 465,94 PLN
K1719.1219012,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 1 813,97 PLN
K1719.1372012,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 2 035,69 PLN
K1719.1524012,7235596,6958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 2 399,28 PLN

Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 272 kg, forma B, z prawej

Więcej informacji

Rysunki

Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 272 kg, forma B, z prawej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyMontażTyp produktuNośność
na parę
kg
Rodzaj opakowaniaCADOsp.CenaZamów
K1719.03051Bprawymontaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 550,91 PLN
K1719.03561Bprawymontaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 571,75 PLN
K1719.04061Bprawymontaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 606,64 PLN
K1719.04571Bprawymontaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 643,74 PLN
K1719.05081Bprawymontaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 671,44 PLN
K1719.05591Bprawymontaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 713,77 PLN
K1719.06101Bprawymontaż z bokustandard267pakowane pojedynczo 767,62 PLN
K1719.06601Bprawymontaż z bokustandard264pakowane pojedynczo 807,79 PLN
K1719.07111Bprawymontaż z bokustandard261pakowane pojedynczo 846,78 PLN
K1719.07621Bprawymontaż z bokustandard258pakowane pojedynczo 898,94 PLN
K1719.08131Bprawymontaż z bokustandard256pakowane pojedynczo 954,72 PLN
K1719.08641Bprawymontaż z bokustandard256pakowane pojedynczo 1 128,98 PLN
K1719.09141Bprawymontaż z bokustandard248pakowane pojedynczo 1 160,89 PLN
K1719.10161Bprawymontaż z bokustandard237pakowane pojedynczo 1 354,49 PLN
K1719.10671Bprawymontaż z bokustandard228pakowane pojedynczo 1 465,94 PLN
K1719.12191Bprawymontaż z bokustandard204pakowane pojedynczo 1 813,97 PLN
K1719.13721Bprawymontaż z bokustandard196pakowane pojedynczo 2 035,69 PLN
K1719.15241Bprawymontaż z bokustandard182pakowane pojedynczo 2 399,28 PLN
Nr ZamówieniaA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHSkok
S
LCADOsp.CenaZamów
K1719.0305112,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 550,91 PLN
K1719.0356112,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 571,75 PLN
K1719.0406112,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 606,64 PLN
K1719.0457112,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 643,74 PLN
K1719.0508112,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 671,44 PLN
K1719.0559112,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 713,77 PLN
K1719.0610112,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 767,62 PLN
K1719.0660112,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 807,79 PLN
K1719.0711112,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 846,78 PLN
K1719.0762112,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 898,94 PLN
K1719.0813112,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 954,72 PLN
K1719.0864112,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 1 128,98 PLN
K1719.0914112,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 1 160,89 PLN
K1719.1016112,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 1 354,49 PLN
K1719.1067112,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 1 465,94 PLN
K1719.1219112,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 1 813,97 PLN
K1719.1372112,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 2 035,69 PLN
K1719.1524112,7235596,9958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 2 399,28 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl