|
|
K2074Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Szyny ze stali. Koszyki łożyskowe ze stali. Kulki ze stali szlachetnej.Wersja:Szyny ocynkowane. Koszyki łożyskowe ocynkowane. Kulki hartowane.Wskazówka do zamówienia:Sprzedaż oddzielnie.Wskazówka:W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest równy długości wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Prowadnice teleskopowe uzyskują wskazane nośności w przypadku montażu bocznego.
Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia.
W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 70%.
Nadaje się do odstępu szyny do 1 000 mm.Dane techniczne:Prędkość przesuwu: 0,5 m/s.Zakres temperatury:-20 °C - +180 °C.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | B | B1 | D | H | L | L1 | L2 | L3 | Liczba otworów | Skok S | Nośność na parę kg | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2074.0400 | 70 | 25 | M8 | 32 | 400 | 50 | - | 200 | 8 | 400 | 440 | | | 1 757,90 PLN | | K2074.0450 | 70 | 25 | M8 | 32 | 450 | 50 | - | 250 | 8 | 450 | 450 | | | 1 950,83 PLN | | K2074.0500 | 70 | 25 | M8 | 32 | 500 | 50 | - | 300 | 8 | 500 | 460 | | | 2 204,50 PLN | | K2074.0550 | 70 | 25 | M8 | 32 | 550 | 50 | - | 350 | 8 | 550 | 470 | | | 2 467,70 PLN | | K2074.0600 | 70 | 25 | M8 | 32 | 600 | 50 | - | 400 | 8 | 600 | 480 | | | 2 678,17 PLN | | K2074.0650 | 70 | 25 | M8 | 32 | 650 | 50 | 200 | - | 12 | 650 | 460 | | | 2 873,47 PLN | | K2074.0700 | 70 | 25 | M8 | 32 | 700 | 50 | 225 | - | 12 | 700 | 440 | | | 3 090,82 PLN | | K2074.0750 | 70 | 25 | M8 | 32 | 750 | 50 | 250 | - | 12 | 750 | 420 | | | 3 280,64 PLN | | K2074.0800 | 70 | 25 | M8 | 32 | 800 | 50 | 275 | - | 12 | 800 | 400 | | | 3 484,18 PLN | | K2074.0850 | 70 | 25 | M8 | 32 | 850 | 50 | 300 | - | 12 | 850 | 380 | | | 3 691,90 PLN | | K2074.0900 | 70 | 25 | M8 | 32 | 900 | 50 | 325 | - | 12 | 900 | 360 | | | 3 891,39 PLN | | K2074.0950 | 70 | 25 | M8 | 32 | 950 | 50 | 350 | - | 12 | 950 | 340 | | | 4 094,87 PLN | | K2074.1000 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1000 | 50 | 375 | - | 12 | 1000 | 320 | | | 4 230,98 PLN | | K2074.1050 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1050 | 50 | 400 | - | 12 | 1050 | 310 | | | 4 416,76 PLN | | K2074.1100 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1100 | 50 | 425 | - | 12 | 1100 | 300 | | | 4 617,55 PLN | | K2074.1150 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1150 | 50 | 450 | - | 12 | 1150 | 290 | | | 4 825,27 PLN | | K2074.1200 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1200 | 50 | 475 | - | 12 | 1200 | 280 | | | 5 016,54 PLN | | K2074.1250 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1250 | 50 | 500 | - | 12 | 1250 | 270 | | | 5 224,22 PLN | | K2074.1300 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1300 | 50 | 525 | - | 12 | 1300 | 260 | | | 5 414,04 PLN | | K2074.1400 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1400 | 50 | 575 | - | 12 | 1400 | 240 | | | 5 829,43 PLN | | K2074.1500 | 70 | 25 | M8 | 32 | 1500 | 50 | 625 | - | 12 | 1500 | 220 | | | 6 226,97 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|