- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- K1566
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 10 kg
- K1567
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 12 kg
- K1568
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 20 kg
- K2089
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 20 kg
- K2090
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1569
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1571
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1572
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1573
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1574
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1575
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 40 kg
- K1577
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 45 kg
- K1710
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 50 kg
- K1578
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1579
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1711
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1712
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1713
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1714
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1715
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 80 kg
- K1580
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 90 kg
- K2092
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K1716
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K2093
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2094
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2095
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K1717
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 160 kg
- K1718
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 160 kg
- K1719
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1720
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1721
Prowadnice teleskopowe z aluminium do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 300 kg
- K2018
Prowadnice teleskopowe ze stali forma dwuteowa, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 305 kg
- K2073
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 420 kg
- K2074
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 480 kg
- K2019
Prowadnice teleskopowe ze stali podwójne, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 133 kg
- K2020
Prowadnice teleskopowe ze stali rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 741 kg
- K2021
Prowadnice teleskopowe ze stali forma S, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 459 kg
- K2022
Liniowe łożyska kulkowe z krążnikami położonymi wewnątrz, stal, nośność maks. 3.959 kg
- K2087
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2088
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2091
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg
- K2096
Kątownik montażowy ze stali nierdzewnej do prowadnic teleskopowych
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1718Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Szyny ze stali. Koszyki łożyskowe ze stali. Stalowe kulki.Wersja:Szyny ocynkowane. Koszyki łożyskowe ocynkowane. Kulki hartowane.Wskazówka do zamówienia:Sprzedaż parami.Wskazówka:W przypadku prowadnic teleskopowych rozsuwanych na ponad 100% długości skoku przekracza długość wbudowania. Zatrzask w pozycji zamkniętej. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 lub 80 000 cykli.
Nie nadaje się do montażu poziomego.Zakres temperatury:-20 °C - +70 °C.Zalety:Zatrzask w pozycji zamkniętej Łatwe przemieszczanie Dobra stateczność boczna dzięki precyzyjnemu prowadzeniu PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Montaż | Typ produktu | Nośność na parę (80 000 cykli) kg | Nośność na parę (10 000 cykli) kg | Rodzaj opakowania | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1718.0300 | montaż z boku | standard | 120 | 130 | 1 szt. = 1 para | | | 362,83 PLN | | K1718.0350 | montaż z boku | standard | 120 | 140 | 1 szt. = 1 para | | | 393,44 PLN | | K1718.0400 | montaż z boku | standard | 130 | 150 | 1 szt. = 1 para | | | 424,39 PLN | | K1718.0450 | montaż z boku | standard | 140 | 160 | 1 szt. = 1 para | | | 454,36 PLN | | K1718.0500 | montaż z boku | standard | 140 | 160 | 1 szt. = 1 para | | | 485,24 PLN | | K1718.0550 | montaż z boku | standard | 140 | 160 | 1 szt. = 1 para | | | 516,56 PLN | | K1718.0600 | montaż z boku | standard | 120 | 150 | 1 szt. = 1 para | | | 547,56 PLN | | K1718.0700 | montaż z boku | standard | 110 | 130 | 1 szt. = 1 para | | | 608,80 PLN | | K1718.0790 | montaż z boku | standard | 100 | 100 | 1 szt. = 1 para | | | 670,25 PLN | | K1718.0900 | montaż z boku | standard | 80 | 90 | 1 szt. = 1 para | | | 1 122,83 PLN | | K1718.1000 | montaż z boku | standard | 70 | 80 | 1 szt. = 1 para | | | 1 184,44 PLN | | K1718.1100 | montaż z boku | standard | 60 | 70 | 1 szt. = 1 para | | | 1 246,21 PLN | |
Nr Zamówienia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | H | Skok S | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1718.0300 | 26 | - | - | - | 192 | 224 | - | - | - | 19,1 | 53,1 | 323,5 | 300 | | | 362,83 PLN | | K1718.0350 | 26 | - | - | - | 224 | 256 | - | - | - | 19,1 | 53,1 | 373,5 | 350 | | | 393,44 PLN | | K1718.0400 | 26 | - | 160 | 192 | 288 | 320 | 128 | 160 | - | 19,1 | 53,1 | 423,5 | 400 | | | 424,39 PLN | | K1718.0450 | 26 | - | 160 | 192 | 320 | 352 | 128 | 160 | - | 19,1 | 53,1 | 473,5 | 450 | | | 454,36 PLN | | K1718.0500 | 26 | - | 192 | 224 | 384 | 416 | 160 | 192 | - | 19,1 | 53,1 | 523,5 | 500 | | | 485,24 PLN | | K1718.0550 | 26 | - | 192 | 224 | 416 | 448 | 160 | 192 | - | 19,1 | 53,1 | 573,5 | 550 | | | 516,56 PLN | | K1718.0600 | 26 | - | 256 | 288 | 480 | 512 | 192 | 256 | - | 19,1 | 53,1 | 623,5 | 600 | | | 547,56 PLN | | K1718.0700 | 26 | 288 | 320 | 544 | 576 | 608 | 256 | 288 | 544 | 19,1 | 53,1 | 723,5 | 700 | | | 608,80 PLN | | K1718.0790 | 26 | - | 352 | 384 | 672 | 704 | 320 | 352 | 384 | 19,1 | 53,1 | 803,5 | 790 | | | 670,25 PLN | | K1718.0900 | 26 | - | 448 | 480 | 768 | 800 | 352 | 384 | 416 | 19,1 | 53,1 | 923,5 | 900 | | | 1 122,83 PLN | | K1718.1000 | 26 | 448 | 480 | 512 | 864 | 896 | 448 | 480 | - | 19,1 | 53,1 | 1023,5 | 1000 | | | 1 184,44 PLN | | K1718.1100 | 26 | 448 | 544 | 576 | 992 | 1024 | 448 | 480 | 512 | 19,1 | 53,1 | 1123,5 | 1100 | | | 1 246,21 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|