- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- K1566
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 10 kg
- K1567
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 12 kg
- K1568
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 20 kg
- K2089
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 20 kg
- K2090
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1569
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1571
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1572
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1573
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1574
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1575
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 40 kg
- K1577
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 45 kg
- K1710
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 50 kg
- K1578
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1579
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1711
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1712
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1713
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1714
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1715
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 80 kg
- K1580
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 90 kg
- K2092
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K1716
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K2093
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2094
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2095
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K1717
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 160 kg
- K1718
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 160 kg
- K1719
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1720
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1721
Prowadnice teleskopowe z aluminium do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 300 kg
- K2018
Prowadnice teleskopowe ze stali forma dwuteowa, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 305 kg
- K2073
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 420 kg
- K2074
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 480 kg
- K2019
Prowadnice teleskopowe ze stali podwójne, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 133 kg
- K2020
Prowadnice teleskopowe ze stali rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 741 kg
- K2021
Prowadnice teleskopowe ze stali forma S, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 459 kg
- K2022
Liniowe łożyska kulkowe z krążnikami położonymi wewnątrz, stal, nośność maks. 3.959 kg
- K2087
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2088
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2091
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg
- K2096
Kątownik montażowy ze stali nierdzewnej do prowadnic teleskopowych
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K2096Kątownik montażowy ze stali nierdzewnej do prowadnic... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Kątownik montażowy stal nierdzewna.Wersja:Kątownik montażowy nieosłonięty.Wskazówka do zamówienia:Sprzedaż parami.Wskazówka:Jako opcja do montażu na ziemi lub na platformie.Wyposażenie:K1712 Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Producent numer artykułu | Nośność na parę w kg | Typ produktu | Rodzaj opakowania | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2096.180 | DS63610 | 180 | standard | 1 szt. = 1 para | | | 98,82 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|