Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy z trzpieniem gwintowanym z NdFeB, powierzchnia przylegająca gumowana
K1397

Magnesy z trzpieniem gwintowanym z NdFeB, powierzchnia...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4104.
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Powierzchnia przylegająca gumowana (TPE).
Wskazówka:Magnesy sztabkowe z gwintem zewnętrznym, system ekranowany. Z gumowaną powierzchnią przylegającą w celu ochrony wrażliwych powierzchni. Gumowa osłona zwiększa współczynnik tarcia, co pozwala uzyskać wysokie siły tarcia spoczynkowego przykładane od strony bocznej.Zakres temperatury:maks. 80 °C.Montaż:Magnesy sztabkowe z gumowaną powierzchnią przylegającą mogą być stosowane jako magnetyczny system ograniczający.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1397 Magnesy z trzpieniem gwintowanym z NdFeB, powierzchnia przylegająca gumowana 189 kB

Rysunki

Magnesy z trzpieniem gwintowanym z NdFeB, powierzchnia przylegająca gumowana

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1HLSWSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
K1397.130613M616101115 64,23 PLN
K1397.160816M818121323 77,11 PLN
K1397.201020M1020141746 94,76 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl