Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy okrągłe (trwałe)
K0557

Magnesy okrągłe (trwałe)

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnetyczny AlNiCo.
Wersja:Korpus czerwony lakierowany.Wskazówka:Magnes w obudowie aluminiowej i korpusie stalowym. System z osłoną. Magnesy trwałe stosowane są do przytrzymywania przedmiotów unoszonych oraz wbudowywania w urządzenia/przyrządy.
Zewnętrzna średnica D może mieć naddatek do 0,8 mm.
Zakres temperatury:maks. 450 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0557 Magnesy okrągłe (trwałe) 169 kB
 Dane techniczne dotyczące magnesów trwałych 137 kB

Rysunki

Magnesy okrągłe (trwałe)

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HTSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
K0557.0117M616418 19,77 PLN
K0557.0221M619528 21,01 PLN
K0557.0327M625665 31,73 PLN
K0557.0435M6309115 57,34 PLN
K0557.0565M124313400 234,95 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl