- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1398Magnesy z twardego ferrytu |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Obudowa z tworzywa sztucznego (ABS). Rdzeń magnezu z twardego ferrytu.Wskazówka:Magnesy tego typu często znajdują zastosowanie na tablicach, tablicach ogłoszeń i tablicach magnetycznych.Zakres temperatury:maks. 100 °C.Na zapytanie:Rdzeń magnesu z NdFeB (neodym).Wskazówka dotycząca planu:1) Powierzchnia przylegająca 2) Magnes 3) Obudowa Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor | D | D1 | H | H1 | Siła przyczepności N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1398.101 | bialy | 10,5 | 9,5 | 7 | 1,5 | 0,7 | | | 4,86 PLN | | K1398.161 | bialy | 16 | 14,5 | 7 | 1,1 | 1,3 | | | 5,23 PLN | | K1398.201 | bialy | 20 | 16 | 7 | 2,1 | 1,5 | | | 5,80 PLN | | K1398.251 | bialy | 25 | 22 | 8 | 2,2 | 10 | | | 6,11 PLN | | K1398.301 | bialy | 30 | 28 | 8 | 2 | 14 | | | 6,52 PLN | | K1398.361 | bialy | 36 | 32,5 | 9 | 2,2 | 9,5 | | | 7,72 PLN | | K1398.102 | niebieski | 10,5 | 9,5 | 7 | 1,5 | 0,7 | | | 4,86 PLN | | K1398.162 | niebieski | 16 | 14,5 | 7 | 1,1 | 1,3 | | | 5,23 PLN | | K1398.202 | niebieski | 20 | 16 | 7 | 2,1 | 1,5 | | | 5,80 PLN | | K1398.252 | niebieski | 25 | 22 | 8 | 2,2 | 10 | | | 6,11 PLN | | K1398.302 | niebieski | 30 | 28 | 8 | 2 | 14 | | | 6,52 PLN | | K1398.362 | niebieski | 36 | 32,5 | 9 | 2,2 | 9,5 | | | 7,72 PLN | | K1398.103 | czerwony | 10,5 | 9,5 | 7 | 1,5 | 0,7 | | | 4,86 PLN | | K1398.163 | czerwony | 16 | 14,5 | 7 | 1,1 | 1,3 | | | 5,23 PLN | | K1398.203 | czerwony | 20 | 16 | 7 | 2,1 | 1,5 | | | 5,80 PLN | | K1398.253 | czerwony | 25 | 22 | 8 | 2,2 | 10 | | | 6,11 PLN | | K1398.303 | czerwony | 30 | 28 | 8 | 2 | 14 | | | 6,52 PLN | | K1398.363 | czerwony | 36 | 32,5 | 9 | 2,2 | 9,5 | | | 7,72 PLN | | K1398.104 | czarny | 10,5 | 9,5 | 7 | 1,5 | 0,7 | | | 4,86 PLN | | K1398.164 | czarny | 16 | 14,5 | 7 | 1,1 | 1,3 | | | 5,23 PLN | | K1398.204 | czarny | 20 | 16 | 7 | 2,1 | 1,5 | | | 5,80 PLN | | K1398.254 | czarny | 25 | 22 | 8 | 2,2 | 10 | | | 6,11 PLN | | K1398.304 | czarny | 30 | 28 | 8 | 2 | 14 | | | 6,52 PLN | | K1398.364 | czarny | 36 | 32,5 | 9 | 2,2 | 9,5 | | | 7,72 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|