Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy okrągłe (sztabkowe) z AINiCo bez tolerancji pasowania
K0546

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z AINiCo bez tolerancji pasowania

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnetyczny AlNiCo.
Wersja:Obudowa ocynkowana.Wskazówka:System z osłoną. Średnica „D” bez tolerancji pasowania. Opcje mocowania – wciskanie, wtłaczanie lub wklejanie.
Uchwyty magnetyczne można skracać o wymiar „H1“ bez ryzyka zmniejszenia siły przyczepności.
Zakres temperatury:maks. 450 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0546 Magnesy okrągłe (sztabkowe) z AINiCo bez tolerancji pasowania 126 kB
 Dane techniczne dotyczące magnesów trwałych 137 kB

Rysunki

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z AINiCo bez tolerancji pasowania

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DHH1Siła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
K0546.01620121,5 16,77 PLN
K0546.02820113,5 18,38 PLN
K0546.031020107 20,45 PLN
K0546.041320910 22,62 PLN
K0546.051620518 27,90 PLN
K0546.062025642 35,97 PLN
K0546.0725351096 58,89 PLN
K0546.0832408180 115,15 PLN
K0546.09405010240 236,29 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl