Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy krążkowe (surowe) z NdFeB
K1404

Magnesy krążkowe (surowe) z NdFeB

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:NdFeB N35 (neodym).Wersja:NiklowanaWskazówka:System nieekranowany.Zakres temperatury:maks. 80 °C.Montaż:Magnesy można montować przez wciśnięcie lub naklejenie.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1404 Magnesy krążkowe (surowe) z NdFeB 131 kB

Rysunki

Magnesy krążkowe (surowe) z NdFeB

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

HSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
K1404.055 ±0,13 ±0,15 3,58 PLN
K1404.066 ±0,13 ±0,17,5 3,73 PLN
K1404.088 ±0,14 ±0,113 4,76 PLN
K1404.1010 ±0,13 ±0,115 6,00 PLN
K1404.1212 ±0,13 ±0,120 7,30 PLN
K1404.1515 ±0,13 ±0,125 8,18 PLN
K1404.1818 ±0,13 ±0,133 10,61 PLN
K1404.2424 ±0,13 ±0,139 16,77 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl