Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy krążkowe (surowe) z otworem z NdFeB
K1405

Magnesy krążkowe (surowe) z otworem z NdFeB

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:NdFeB N35 (neodym).Wersja:NiklowanaWskazówka:System nieekranowany.Zakres temperatury:maks. 80 °C.Montaż:Magnesy można montować przez wciśnięcie, skręcenie lub wklejenie.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1405 Magnesy krążkowe (surowe) z otworem z NdFeB 119 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Magnesy krążkowe (surowe) z otworem z NdFeB

Magnesy surowe (magnesy krążkowe) z otworem fazowanym z NdFeB, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Magnesy surowe (magnesy krążkowe) z otworem fazowanym z NdFeB, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D1HMaks. moment
dokręcania
Nm
Siła
przyczepności
N
CADOsp.CenaZamów
K1405.12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,1318 7,72 PLN
K1405.15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,1329 12,83 PLN
K1405.18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,1341 16,87 PLN
K1405.24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,1366 27,43 PLN

Magnesy surowe (magnesy krążkowe) z otworem z NdFeB, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Magnesy surowe (magnesy krążkowe) z otworem z NdFeB, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D1HMaks. moment
dokręcania
Nm
Siła
przyczepności
N
CADOsp.CenaZamów
K1405.32B32 ±0,110,5 ±0,12 ±0,1342 31,83 PLN
K1405.38B38 ±0,112 ±0,14 ±0,13110 54,50 PLN
K1405.48B48 ±0,215 ±0,15 ±0,13165 84,97 PLN
K1405.56B56 ±0,215 ±0,16 ±0,13230 143,30 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl