Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy z otworem z NdFeB, z osłoną gumową
K0565

Magnesy z otworem z NdFeB, z osłoną gumową

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Osłona z gumy syntetycznej.
Wersja:Obudowa ocynkowana.
Gumowa powłoka ochronna czarna.
Wskazówka:Magnes trwały z otworem, system z osłoną. Wyposażony w gumową powłokę ochronną, służy do ochrony wrażliwych powierzchni. Gumowy płaszcz ochronny zwiększa współczynnik tarcia, co pozwala uzyskać wysokie siły tarcia spoczynkowego przykładane od strony bocznej.Zakres temperatury:maks. 60 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
2) Magnes
3) Gumowy
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0565 Magnesy z otworem z NdFeB, z osłoną gumową 116 kB
 Dane techniczne dotyczące magnesów trwałych 137 kB

Rysunki

Magnesy z otworem z NdFeB, z osłoną gumową

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2HTSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
K0565.01228,2463,535 30,18 PLN
K0565.02319663,575 38,92 PLN
K0565.034312,87,564,285 40,73 PLN
K0565.045725,387,63,3175 74,99 PLN
K0565.0566225,58,53,2210 77,68 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl