Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy z otworem cylindrycznym z SmCo z obudową ze stali nierdzewnej
K1399

Magnesy z otworem cylindrycznym z SmCo z obudową ze stali...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4104.
Rdzeń magnesu SmCo (samarowo-kobaltowy).
Wskazówka:System z osłoną.Zakres temperatury:maks. 350 °C.Montaż:Magnesy można montować przez wciśnięcie, skręcenie lub wklejenie.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1399 Magnesy z otworem cylindrycznym z SmCo z obudową ze stali nierdzewnej 184 kB

Rysunki

Magnesy z otworem cylindrycznym z SmCo z obudową ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2HSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
K1399.12020 ±0,154,58660 84,01 PLN
K1399.12525 ±0,154,58780 99,56 PLN
K1399.13232 ±0,25,5117200 118,76 PLN
K1399.14040 ±0,25,510,58420 205,19 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl