Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy okrągłe z gwintem wewnętrznym (sztabkowe) z NdFeB
K0552

Magnesy okrągłe z gwintem wewnętrznym (sztabkowe) z NdFeB

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnesu NdFeB.
Wersja:Obudowa ocynkowana.Wskazówka:System w osłonie. Magnesy trwałe są przeznaczone do wbudowywania w elementy ze stali i żelaza.
Cecha ta jest wymagana w głównej mierze w przemyśle budowy instalacji i maszyn.
Stosowane również jako magnesy do otworów nieprzelotowych.

Rozmiar D 50: System z 4 magnesami Ø18 mm każdy.
Zakres temperatury:maks. 80 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0552 Magnesy okrągłe z gwintem wewnętrznym (sztabkowe) z NdFeB 179 kB
 Dane techniczne dotyczące magnesów trwałych 137 kB

Rysunki

Magnesy okrągłe z gwintem wewnętrznym (sztabkowe) z NdFeB

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HTskracane o
(mm)
Siła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
K0552.018M3125312 18,89 PLN
K0552.0210M4167724 21,59 PLN
K0552.0313M4187360 24,74 PLN
K0552.0416M4207690 26,19 PLN
K0552.0520M52599135 45,29 PLN
K0552.0625M630910190 96,46 PLN
K0552.0735M8401310300 167,05 PLN
K0552.0850M12501313550 335,92 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl