Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy okrągłe (sztabkowe) z AINiCo z tolerancją pasowania
K0545

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z AINiCo z tolerancją pasowania

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnetyczny AlNiCo.
Wersja:Obudowa niepowlekana.Wskazówka:System z osłoną. Średnica „D” wyszlifowana z tolerancją pasowania h6. Opcje mocowania – wciskanie, wtłaczanie lub wklejanie.
Uchwyty magnetyczne można skracać o wymiar „H1“ bez ryzyka zmniejszenia siły przyczepności.
Zakres temperatury:maks. 450 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0545 Magnesy okrągłe (sztabkowe) z AINiCo z tolerancją pasowania 178 kB
 Dane techniczne dotyczące magnesów trwałych 137 kB

Rysunki

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z AINiCo z tolerancją pasowania

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DHH1Siła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
K0545.0161021,5 15,40 PLN
K0545.0281233,5 16,82 PLN
K0545.03101667 17,78 PLN
K0545.041318710 20,21 PLN
K0545.051620518 25,60 PLN
K0545.062025642 34,39 PLN
K0545.072530596 60,63 PLN
K0545.0832353180 101,14 PLN
K0545.0940455240 221,23 PLN
K0545.1050502420 430,50 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl